Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Melhore a estabilidade do forno rotativo através do controle preciso da combustão

Fatores do processo, desafios de medição e requisitos de controle para a operação estável do forno rotativo.

Forno rotativo em fábrica de cimento com torre de emissão
Vista externa de um grande forno rotativo em uma fábrica de cimento, que se estende até o interior de um prédio ©Adobe Stock/nordroden
Introdução

Garantia da estabilidade do forno rotativo na produção de clínquer de alto risco

O piroprocessamento está no coração da produção de clínquer. Um forno rotativo é um forno cilíndrico grande e ligeiramente inclinado que gira lentamente, utilizado para aquecer e transformar matérias-primas em altas temperaturas, em um processo contínuo.

O forno normalmente é responsável por 60% a 70% do consumo total de energia térmica de uma fábrica e é o ativo mais essencial para a produção na linha. As temperaturas dos gases na zona da chama podem chegar a 1.900 °C, enquanto o clínquer sai da zona de queima a cerca de 1.450 °C. Instrumentos nesta área estão sujeitos a cargas de poeira de centenas de gramas por metro cúbico e gases quimicamente agressivos contendo SO₂, HCl e álcalis. Nessas condições, a disponibilidade da medição, robustez e facilidade de manutenção são requisitos essenciais.

A operação estável é essencial para a eficiência energética, a qualidade consistente do clínquer e um planejamento de manutenção previsível. Pequenas variações na combustão, na tiragem ou na mistura bruta podem alterar o processo e aumentar o estresse térmico e mecânico no forno.

Esta página descreve os fatores que influenciam o comportamento do forno, os estresses que atuam sobre a instrumentação e as considerações relativas à medição necessárias para uma operação confiável no ambiente desafiador dos fornos.

Principais fatos

60-70%

da energia térmica total da fábrica é usada pelo forno rotativo

Diagrama do processo de um forno rotativo ©Endress+Hauser
Diagrama do processo de um forno rotativo

Forno

Visão geral do processo

Processo do forno rotativo na produção de clínquer

O forno rotativo conecta o pré-aquecedor e o resfriador em um processo térmico contínuo. A farinha bruta entra no forno, é aquecida e sinterizada na zona de queima e sai na forma de clínquer, enquanto os gases quentes fluem em contracorrente em direção ao pré-aquecedor.

O uso eficiente da energia térmica e a prevenção de perturbações no sistema como um todo exigem uma otimização direcionada do pré-aquecedor e do ciclone, reduzindo obstruções e minimizando as perdas de calor. A combustão, a tiragem e o fluxo de material permanecem intimamente interligados; por isso, perturbações em uma parte do sistema se propagam rapidamente por toda a linha de processo.

Interior de um forno rotativo com a chama do queimador visível, ilustrando o controle da combustão e a estabilidade do processo ©Adobe Stock/Drpixel

Desafios de medição no ambiente agressivo dos fornos

Sem medições confiáveis do processo, as estratégias avançadas de controle perdem a capacidade de antecipar e compensar perturbações no processo, obrigando a fábrica a depender cada vez mais de ações de controle reativas e limites operacionais conservadores. Manter medições precisas sob condições extremas torna-se difícil, especialmente durante operações prolongadas.

Os instrumentos devem resistir a incrustações, abrasão, picos de temperatura e ataques químicos, ao mesmo tempo em que fornecem sinais estáveis para o controle da combustão e a estabilidade do forno.

À medida que a qualidade da medição se degrada, a disponibilidade do sinal cai, o trabalho de manutenção aumenta e a vida útil diminui. Essa perda de confiabilidade enfraquece os circuitos de controle que dependem dessas medições.

Fatores de estresse típicos incluem:

  • Alta carga de poeira: as correntes de gás ao redor do forno e do pré-aquecedor transportam concentrações densas de partículas que obstruem rapidamente os sistemas ópticos, entopem as linhas de amostragem e aceleram o desvio dos sensores expostos. Com o tempo, isso reduz a qualidade do sinal e aumenta o esforço necessário para manter as medições confiáveis
  • Velocidade das partículas e desgaste por abrasão: o pó em alta velocidade e as partículas finas de clínquer agem como um jato de areia contínuo sobre sondas, componentes ópticos e invólucros. A erosão mecânica reduz a integridade do sensor, enfraquece os revestimentos protetores e aumenta as taxas de falha em áreas como a capota do forno, o duto ascendente e as saídas do pré-aquecedor
  • Exposição a temperaturas extremas: as temperaturas do gás próximas à chama podem chegar a 1.900 °C, e o clínquer sai da zona de queima a cerca de 1.450 °C. Mesmo os instrumentos instalados à distância estão sujeitos ao calor radiante e aos ciclos térmicos, que podem causar desvios, envelhecimento prematuro ou queima total dos elementos de detecção e componentes eletrônicos
  • Ciclos de substâncias voláteis (S, Cl, álcalis): enxofre, cloro e álcalis circulam entre o forno, o tubo ascendente e o pré-aquecedor. Esses compostos se condensam e reevaporam repetidamente, formando depósitos pegajosos que revestem as superfícies dos sensores e interferem na transmissão do sinal. Eles também contribuem para a corrosão, envenenamento dos sensores e instabilidade das medições, especialmente em sistemas de análise de gases
Forno rotativo na linha de produção de clínquer de uma fábrica de cimento, com equipamentos de apoio ©Adobe Stock/Mr.B-king
Principais pontos de medição

Medidas essenciais para a eficiência do forno

A operação estável do forno depende de algumas variáveis essenciais que permanecem mensuráveis, apesar do calor, da poeira e do desgaste mecânico. Os pontos abaixo descrevem as medições essenciais que proporcionam uma visibilidade precoce do desempenho da combustão, do equilíbrio térmico e do fluxo de materiais pelo forno:

  • Temperatura: zona de queima, capota e ar secundário (indicam a estabilidade da chama, a carga térmica e o comportamento de sinterização do clínquer)
  • Pressão: capota e diferencial de tiragem/exaustor principal (indicadores principais das condições de combustão, vazamentos de ar e consistência do fluxo de gás)
  • Vazão: ar primário/secundário e de alimentação de combustível (controla a mistura, a eficiência de queima e o balanço térmico)
  • Nível/Incrustação: detecção de nível sem contato ou detecção de entupimento na entrada do forno ou nos pontos de alimentação (radiométrica ou por micro-ondas para áreas agressivas; evita interrupções na alimentação e obstruções na entrada)
  • Análise de gases: indicadores de combustão como O₂/CO/NO/SO₂ (medidos na entrada do forno ou em pontos a jusante para avaliar a qualidade da combustão e os efeitos do ciclo de componentes voláteis)
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre a estabilidade do processo em fornos rotativos

As perguntas a seguir ajudam você a compreender como os desvios do processo, estratégias de controle e confiabilidade das medições influenciam a estabilidade do forno rotativo e o desempenho da produção de clínquer. Elas destacam os principais fatores que determinam o comportamento da combustão, a eficiência energética e o controle geral do processo em fábricas de cimento.

Notas finais