Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base

Alta precisão com baixa manutenção para transações de custódia de carga de base confiáveis

Sonda Raman Rxn-41 em campo

a imagem apresenta um exemplo de solução disponível

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Os sistemas de analisador Raman da Endress+Hauser fornecem as medições de composição rápidas e altamente precisas necessárias para transações de custódia de carga de base de GNL de alto valor. Nossas décadas de experiência em automação de processo nos permite oferecer a nosso clientes instalações completas e soluções abrangentes para melhorar seus processos.

Solution overview:

Available for:
Petróleo & Gás / Marítimo

Hardware & Software:

  • Analisador Raman Rxn4 – com controlador integrado Raman RunTime - Modbus, TCP/IP ou RS485 - compatível com hardware de montagem em rack de 19"
  • Sonda Raman Rxn-41 - hardware retrátil opcional
  • Cabo de fibra óptica de até 500 m
  • Kit para validação de surrogate

Services:

  • Consultoria de aplicação e inspeção no local
  • Gestão de projetos e engenharia
  • FAT & SAT
  • Comissionamento do projeto
  • Serviços de verificação do desempenho do sistema
  • Treinamento do cliente

Praticamente livre de manutenção

com precisão equivalente aos melhores GCs/vaporizadores

Nossos sistemas de analisadores Raman oferecem uma medição precisa da composição do GNL na fase líquida sem os encargos de manutenção de sistemas GC/vaporizadores tradicionais. Aproveite uma pegada compacta do analisador com fácil instalação e nenhum consumível ou condicionamento de amostras. Ao evitar a necessidade de manter um vaporizador com tubos revestidos à vácuo, a tecnologia Raman pode fornecer resultados igualmente precisos enquanto reduz seu OPEX geral.

Meça com precisão a composição de seu GNL e o teor de energia em pontos de medição chave na transferência de custódia de carga de base, sem custosas instalações e manutenções de vaporizadores.

Utilize uma técnica de medição de GNL segura e comprovada - verificada pelo GERG

Reduza sua pegada de carbono - elimine emissões provenientes da ventilação ou queima de amostras devido à vaporização

Meça a transferência completa de GNL - imune a variações de vazão, pressão ou temperatura do GNL

Reduza o OPEX - simplifique a manutenção com uma fácil verificação anual - calibração automatizada interna; sem peças móveis ou linhas de transferência isoladas para manter

Elimine consumíveis como gases de calibração ou portadores

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Offering highlights

/

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon Download
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Download
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Download
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore other solutions