a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
A Endress+Hauser é sua única parada para skids de medição baseados em massa ou volume para carga e descarga nas operações da indústria de petróleo e gás natural. Atualize suas operações de cargas marítimas para líquidos com as tecnologias mais recentes e assegure a conformidade com normas locais e internacionais.
Hardware & Software:
Medidor de vazão Coriolis da Endress+Hauser de última geração
Transmissores e sondas de temperatura e pressão
Skid totalmente montado, certificado e testado
Computador de vazão
Eliminador de ar
Controle digital e válvulas de isolamento
Válvulas de desligamento de emergência
Opções adicionais tais como conexões de prova e medidor mestre, HMI supervisório e sistema de gestão de terminais integrado
Outros, baseados nas necessidades do projeto
Services:
Consultoria de aplicação e avaliação de perda zero
Estudo do local e definição de resultados, design detalhado e engenharia
Aquisição e fabricação
Certificação e testagem
Inspeção e FAT, frete e logística
Instalação, comissionamento e SAT
Inicialização e operação
Treinamento e serviços de documentação, manutenção e recalibração
Diagnósticos, monitoramento e verificação Heartbeat
Outros, baseados nas necessidades do projeto
Corte tempos de negociação em até 100%
Projetados conforme suas necessidades e equipados com nossos avançados medidores de vazão Coriolis, os skids de medição da Endress+Hauser oferecem altas taxas de vazão, são certificados conforme OIML R 117 para precisão na transferência de custódia e integram a tecnologia Heartbeat para verificação conforme IEC 61511-1 e diagnósticos conforme Namur NE 107. Economize tempo nas operação de descarregamentos de navios com mais rendimento e segurança. Evite disputas com transferências seguras, transparentes e que podem ser comprovadas. Mantenha a conformidade a normas internacionais e locais.
Há mais de 50 anos nossa rede mundial de especialistas tem consolidado parcerias com operadores de terminais e refinarias de petróleo e gás natural para otimizar a transferência de custódia de cargas marítimas, desde a engenharia de pré-detalhamento até a operação e manutenção.
Melhore seu desempenho com a técnica de perda zero.
Evite operações de sondagem manuais demoradas e negociações de quantidade usando o sistema de medição certificado, selado e seguro da Endress+Hauser..
Reduza riscos de implementação em seus projetos industriais com os serviços de suporte especializado da Endress+Hauser tais como gestão de projetos, engenharia detalhada, fabricação, testagem, documentação e certificação.
Economize custos e tempo em operações com nossos serviços de treinamento, validação, recalibração e manutenção.
Gerencie seus ativos durante toda sua vida útil através do exclusivo ecossistema Netilion da Endress+Hauser.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções industriais da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia de produtos líquidos em caminhões e vagões ferroviários, com precisão e segurança.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .