a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
As sondas e analisadores Raman da Endress+Hauser oferecem medições de composição e de conteúdo de energia do GNL rápidas e confiáveis durante o carregamento de caminhões. Nossa tecnologia Raman não possui partes móveis e não requer linhas de transferência isoladas ou consumíveis (como gases de calibração ou portadores). A Endress+Hauser tem décadas de experiência em automação de processos, que usamos para oferecer aos clientes instalações completas e soluções abrangentes para melhorar seus processos.
Solution overview:
Available for:
Petróleo & Gás / Marítimo
Hardware & Software:
Analisador Raman Rxn4 – com controlador Raman RunTime integrado - Modbus TCP/IP ou RS485
Sonda Raman Rxn-41
Cabos de fibra óptica de até 500 m
Kit para validação de surrogates
Services:
Consultoria de aplicação e inspeção no local
Gestão e engenharia de projetos
FAT & SAT
Comissionamento de projetos
Serviços de verificação do desempenho do sistema
Treinamento do cliente
Medições instantâneas de carregamento de caminhões de GNL
sem espera e manutenção
Nossos analisadores Raman estão prontos quando o fluxo começa durante o carregamento de caminhões de GNL. Ideal para todos os tamanhos de carga, essa tecnologia é imune a variações na vazão ou interrupções. Ela gera medições seguras e precisas da composição do GNL, Btu e índice de Wobbe sem o atraso de resfriamento e manutenção dos sistemas de GC/vaporizador. Compactos e de fácil instalação, nossos analisadores reduzem o OPEX pois não requerem consumíveis, condicionamento de amostras, vaporizadores ou tubos revestidos à vácuo.
Melhore a velocidade e qualidade de suas transações de carregamento de caminhões de GNL com medições de composição do GNL precisas e instantâneas que não exigem esperas para resfriamento ou atrasos de manutenção.
Obtenha uma resposta mais rápida da medição para o início da vazão de GNL
Empregue uma técnica de medição de GNL segura e comprovada - verificada pelo GERG
Realize medições de composição precisas imunes a variações da vazão de GNL
Evite a necessidade de extração de amostras usando sondas de medição criogênicas in situ
Detecte rapidamente mudanças nas composições de GNL para evitar problemas de qualidade
Veja as descobertas no relatório GERG sobre o uso do analisador Raman Rxn4 e da sonda criogênica Raman Rxn-41 para a medição confiável da composição química em aplicações de transferência de custódia GNL.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções industriais da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia de produtos líquidos em caminhões e vagões ferroviários, com precisão e segurança.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Medição de composição de GNL em transferência de tanque
Descubra como a medição da composição no GNL com os sistemas analíticos Raman Endress+Hauser pode otimizar o processo de liquefação e melhorar a segurança no armazenamento.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .