Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

GNL: transferência de custódia da carga base

Analisador Raman Rxn4 mede com precisão a composição de GNL

Depois que o LNG foi liquefeito e armazenado em tanques, ele está pronto para transporte para outros mercados, geralmente através de um transportador de GNL. Essas transferências de custódia do tanque de armazenamento para o navio ou do navio para um terminal de recebimento costuma envolver milhões de dólares de produto em um único embarque. Desta forma, é essencial que o fornecimento e o recebimento do GNL saibam exatamente quanta energia foi negociada.

Instalação GNL ©Endress+Hauser

Resumo dos benefícios

  • Mede GNL na fase de líquido criogênico

  • Tempos de atualização mais rápidos

  • Sem atrasos na análise devido ao transporte ou vaporização da amostra

  • Até 10 vezes menos incerteza no Btu transferido quando comparado aos sistemas vaporizador/GC

  • Praticamente imune a variações de vazão GNL para a medição precisa de energia de mais cargas transferidas

Problemas com medições tradicionais

Para sistemas tradicionais vaporizador/GC, é essencial eliminar a vaporização parcial e a pré-vaporização para todas as vazões de GNL, o que exige a instalação cuidadosa e a manutenção correta para garantir um bom isolamento e eliminar pontos quentes na vaporização da amostra e nos caminhos de transporte. Além disso, o Manual de Transferência de custódia GIIGNL GNL estabelece que deve ser feita amostragem de GNL durante fluxo estável.

Analisador Raman Rxn4 para transferência de custódia da carga base de GNL

O analisador Raman Rxn4 para GNL acoplado com a sonda Rxn-41 para serviço criogênico oferece medição precisa do índice Wobbe (WI), poder calorífico bruto (GHV) e composição total do GNL com incerteza até 10 vezes menor do que os sistemas vaporizador/GC atualmente em uso.