Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

PROFIBUS - tecnologia fieldbus para processos híbridos

Garanta um processamento econômico, seguro e confiável e melhore a qualidade do produto

O PROFIBUS é um padrão de barramento de campo que fornece comunicação fieldbus consistente por toda a fábrica. O PROFIBUS DP é para processos rápidos e conexão de equipamentos de controle, e o PROFIBUS PA é para automação de processos, com alimentação pelo barramento de equipamentos de campo e segurança intrínseca.
O PROFIBUS PA e o DP usam o mesmo protocolo de comunicação. Para garantir a interoperabilidade e permitir a intercambialidade dos equipamentos, existe um perfil PROFIBUS PA padronizado para vários transmissores, atuadores e equipamentos de análise.

Seus benefícios PROFIBUS

Como pioneira e fabricante líder de instrumentos PROFIBUS, seu investimento está em boas mãos:

  • Economia devido a uma menor área ocupada e menor número de componentes e cabos

  • Custos reduzidos de planejamento, engenharia e comissionamento

  • Menos esforços para documentação e certificação Ex

  • Mais flexibilidade, maior precisão e maior produtividade

  • Alta disponibilidade da fábrica através de manutenção e reparos eficientes

  • Troca simples de equipamentos, independente da geração do equipamento

O PROFIBUS é um padrão fieldbus que utilizam um barramento para comunicação consistente por toda a fábrica. © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Integração de equipamentos

Os equipamentos PROFIBUS se conectam a um CLP por meio de uma placa de E/S PROFIBUS DP. A interface com o(s) segmento(s) PROFIBUS PA é um acoplador de barramento ou link. É necessário um arquivo GSD para projetar o sistema.

A fim de garantir uma integração perfeita com os sistemas de controle:

  • Os equipamentos PROFIBUS são testados e certificados em laboratórios independentes credenciados pela Organização de Usuários PROFIBUS (PNO)

  • Além disso, nossos equipamentos são testados com todos os sistemas de controle relevantes sob condições de operação típicas

Operação e gerenciamento de equipamentos

Informações sobre o equipamento PROFIBUS (parâmetros, status etc.) podem ser acessadas por:

  • Um quadro FDT, por ex. FieldCare, que requer um assim chamado DTM para cada tipo de equipamento

  • Uma ferramenta de operação DD/EDD, como a Asset Management Solution (AMS) e o Process Device Manager (PDM)

Nós oferecemos DTMs, DDs e EDDs para todos os nossos equipamentos PROFIBUS DP e PROFIBUS PA e asseguramos que eles estejam integrados nas ferramentas acima mencionadas.

Drivers de equipamento e certificados

Os arquivos de descrição do equipamento e os certificados podem ser obtidos na área de download de cada produto.

Treinamento para a tecnologia PROFIBUS

Uma ampla variedade de treinamentos para tecnologia está disponível:

  • Com base na experiência prática, reconhecidos em todas as indústrias

  • Específicos para aplicações e orientados para a prática

  • Independentes do fabricante

Detalhes sobre os programas de treinamento atuais: Treinamento para tecnologia

PROFIBUS – soluções para gerenciamento de equipamentos

© Endress+Hauser
PROFIBUS - tecnologia fieldbus para processos híbridos © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

PROFIBUS - tecnologia fieldbus para processos híbridos
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
Downloads

    Competence brochure PROFIBUS

    Endress+Hauser offer meanwhile the largest portfolio of PA Profile 3.02 compatible devices in the market, available for every important measurement principle in process automation.