Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture SS500  single channel H2O, gas analyzer, right angle view

SS500 moisture analyzer

Extremely reliable and tailored to the needs of the natural gas industry

SS500
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Variáveis medidas

    Concentração
    Ponto de orvalho
    Pressão da célula
    Temperatura da célula

  • Aprovações para áreas classificadas


    CSA Classe I, Divisão 2
    CSA Classe I, Zona 2

Campo de aplicação

Using patented tunable diode laser spectroscopy (TDLAS) technology, the SS500 analyzer is an economical choice for measuring H2O concentration in natural gas without coming into physical contact with the stream. The result is a sensor that does not suffer from contamination or drift due to vapor impurities such as glycol, methanol, or amines.

  • Natural gas quality measurements in production, storage, transportation, and distribution

  • Monitoring for natural gas pipelines, processing plants, compressor stations, gathering sites, and distribution quality

  • Suitable for use as a check-measurement device

  • Measurable ranges of up to 0.25 – 100 lb/mmscf (5 – 2110 ppmv)​

Benefícios

  • Economical real-time moisture measurements

  • Virtually maintenance-free

  • Reliable in harsh environments

  • Fast and accurate with no wet-up or dry-down delays

  • No contamination or drift due to vapor impurities such as glycol, methanol, amines, hydrogen sulfide, or mercaptans

  • NIST-traceable calibration with analog and serial outputs for remote monitoring

  • CSA certified for CSA Class 1, Division 2 or Class 1, Division 1

  • Espectroscopia de Absorção por Laser de Diodo Ajustável (TDLAS)

    Otimize a segurança e disponibilidade da planta. A espectroscopia de absorção por laser de diodo ajustável (TDLAS) mede de forma rápida e confiável as concentrações em correntes de gás de processo em tempo real.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products