Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medições de qualidade em tempo real de biogás e biometano

Soluções TDLAS com medição precisa e contínua

O biogás está prestes a se tornar um elemento essencial no movimento para reduzir nossa pegada de carbono no planeta. O biogás é uma fonte renovável de energia proveniente de diversas fontes. Uma vez que o biogás é formado dentro do digestor anaeróbio, ele é processado para remover contaminantes indesejados como H2O, CO2 e H2S. Qual é a composição típica do biogás antes e depois do processamento? Você está atendendo aos requisitos locais e federais com suas medições de biometano?

O processo do biogás ao biometano ©Endress+Hauser

Resumo dos benefícios

  • • Medições de alta qualidade, reprodutíveis e rápidas
    • Baixa manutenção
    • Confiável em ambientes agressivos
    • Medições precisas e em tempo real
    • Calibrações rastreáveis conforme NIST

Desafios do pós-processamento

Depois que o biogás é processado, a concentração de metano é de 97 a 99%. Uma vez que o gás é transformado em biometano, ele é injetado em um gasoduto de interconexão, onde é submetido a uma medição de transferência de custódia. Durante essa medição, o biometano deve atender às normas e regulamentações da indústria. Essas normas especificam os níveis mínimos de contaminantes (H2O, CO2, H2S e O2) permitidos no biogás a ser injetado. Altos níveis de contaminantes podem causar corrosão e afetar a combustão nos geradores.

Solução de medição contínua, precisa e em tempo real

A tecnologia de Espectroscopia de Absorção por Laser de Diodo Ajustável (TDLAS) detecta e mede a concentração de compostos moleculares (H2O, H2S, CO2) em correntes de gás. A natureza robusta dos analisadores baseados em laser permite que eles sejam usados em gasodutos de gás natural com muito pouca manutenção, sem interferência e sem efeitos danosos do glicol, metanol, aminas, H2S e umidade.