Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento das condições no Gaasperdammertunnel em Amsterdã

Como uma solução digital ajuda a reduzir os custos de manutenção e suporta a manutenção preditiva

11 faixas distribuídas entre 5 túneis. 73 metros de largura com capacidade para até 150.000 veículos por dia. Uma paisagem verdejante ao longo de um trecho de mais de três quilômetros: o Túnel Gaasperdammertunnel, em Amsterdã, é um dos maiores e talvez mais espetaculares túneis da Holanda. Para garantir o bom funcionamento do túnel, a IXAS, concessionária operadora do túnel, e a Autoridade Holandesa de Infraestruturas Rijkswaterstaat contam com a SICK Bélgica (agora Endress+Hauser Netherlands) como parceira de serviços.

Erwin Bes (engenheiro de manutenção da IXAS) descreve as vantagens da solução digital no túnel Gaasperdammertunnel

Analisadores equipados com o recurso de monitoramento de condições da solução digital Monitoring Box ©Endress+Hauser

Analisadores equipados com o recurso de monitoramento de condições da solução digital Monitoring Box

Os resultados

  • Graças ao recurso de monitoramento de condições do Monitoring Box, a IXAS está sempre no lugar certo na hora certa, e as recomendações concretas para ações da equipe de manutenção reduzem significativamente os custos de manutenção da IXAS.

  • Esse projeto é transferível para qualquer tipo de túnel. As concessionárias que optarem por essa solução poderão aproveitar inúmeras vantagens, tais como custos mais baixos e menor número de intervenções de manutenção, além de um melhor planejamento da manutenção.

  • O projeto na metrópole holandesa foi considerado um grande sucesso por todos os envolvidos. Juntos, as empresas implementaram um conceito que atende às altas expectativas dos usuários da via, da empresa concessionária do túnel e das autoridades.

  • Este artigo foi inicialmente publicado em www.sick.com em 18 de outubro de 2022. Desde 1º de janeiro de 2025, a Endress+Hauser comercializa com exclusividade a tecnologia de análise de gases e medição de vazão da SICK em todo o mundo.

Imagem principal: caso de sucesso de monitoramento de condições no túnel Gaasperdammertunnel, em Amsterdã

"A IXAS passou de uma organização reativa para uma organização proativa. Com o Monitoring Box, agora estamos muito mais preparados para o futuro. É muito mais fácil para nós planejar e adaptar nossos planos conforme necessário."

Ing. E.W Erwin Bes, Engenheiro de Manutenção
IXAS

A exigência do cliente: Visibilidade total em todos os momentos

Para garantir o mais alto nível de segurança nos túneis, especialmente à medida que o volume de tráfego aumenta, é essencial realizar medições precisas da visibilidade. O medidor de visibilidade VICOTEC450 coleta o ar do interior do túnel, aquece-o acima do ponto de orvalho e determina a visibilidade utilizando o método de espalhamento de luz laser. Os sensores do túnel monitoram continuamente a contaminação e medem a vazão de ar. Com o monitoramento de condições, é possível detectar com antecedência quando é necessário realizar uma limpeza ou trocar um filtro.

Nossa solução: a transparência de dados aumenta a disponibilidade

Para garantir o bom funcionamento do túnel, os serviços de manutenção devem ser bem organizados. Para otimizar esses processos e reduzir as falhas ao mínimo, a IXAS decidiu equipar os analisadores com o recurso de monitoramento de condições da solução digital Monitoring Box.

Como o monitoramento de condições oferece uma base sólida no caminho para a manutenção preditiva, os trabalhos de manutenção podem ser identificados antecipadamente, reduzidos e otimizados. Ele mostra, por exemplo, quais tarefas são necessárias para cada analisador e como elas devem ser executadas. Tarefas de manutenção, como a substituição de filtros, são realizadas pela IXAS de forma eficiente em relação aos custos. A SICK Bélgica (agora Endress+Hauser Netherlands, veja o Portfólio e especialidades) apoia o operador como um parceiro de confiança e se encarrega da manutenção anual dos sensores. Essa colaboração traz diversas vantagens para a IXAS: as tarefas de manutenção podem ser planejadas de forma mais previsível e os incidentes resolvidos mais rapidamente. Falhas que poderiam interromper a operação do túnel são reduzidas ao mínimo. Em vez de avaliar os sistemas no local, dentro do túnel, há um fluxo constante de dados que permite monitorá-los em tempo real. Isso torna a IXAS mais ágil e mais bem preparada, além de economizar tempo e dinheiro em materiais, peças de reposição e custos de mão de obra.

Outra vantagem para a IXAS é a capacidade de integrar não apenas os dados dos analisadores ao sistema de monitoramento de condições, mas também outros equipamentos de fornecedores terceiros.

Painel do Monitoring Box ©Endress+Hauser
Painel do Monitoring Box ©Endress+Hauser

Conceito de segurança cibernética personalizado

Para cumprir os requisitos específicos de segurança dos dados do túnel, a autoridade local RWS Niederlande (o departamento de desenvolvimento de softwares) a equipe de segurança cibernética e TI da SICK e o departamento de TI do cliente têm trabalhado em estreita colaboração.

O resultado foi um conceito de segurança cibernética que atende aos padrões mais rigorosos: os gateways de serviço inteligentes são conectados ao VICOTEC450 por meio de uma transferência de dados unidirecional e enviam os dados coletados para a nuvem através de um acesso local à Internet, em conformidade com os padrões da indústria para transmissão de dados. Para proteger ainda mais a transmissão de dados, a conexão foi aprimorada com uma solução de VPN.