Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Conformidade confiável com valores limites

A dosagem orientada à demanda economiza até 40% de precipitantes

Juntamente com a Endress+Hauser, a Veolia Wasser Deutschland GmbH desenvolveu uma solução para a dosagem automática e orientada à demanda por precipitantes nos reservatórios de aeração da estação de tratamento de efluentes em Colditz.

Saiba como a gestão sustentável de efluentes pode ser alcançada

Colaboração entre a Veolia e a Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Colaboração entre a Veolia e a Endress+Hauser

Resultados

  • Conformidade confiável com limites legais para ortofosfato

  • Dosagem precisa do precipitante de acordo com as exigências

  • Custos operacionais reduzidos

  • Maior confiabilidade de operação por meio de acesso remoto

  • Tempos de resposta rápidos em caso de interrupção

Martin Moisel

"A Endress+Hauser nos ajudou a obter os valores rapidamente para que a dosagem do precipitante não fosse excessiva ou insuficiente."

Martin Moisel, Chefe de operações / Gerente técnico
Veolia Wasser Deutschland

Desafio do cliente

O cumprimento dos valores limites legalmente prescritos para ortofosfato gerou diversos desafios para a estação de tratamento de efluentes em Colditz. Anteriormente, o precipitante era dosado com base em análises laboratoriais semanais, no entanto, estas apenas forneciam resultados seletivos e não conseguiam registrar flutuações dependendo do horário do dia ou da semana. O monitoramento contínuo e mais preciso do teor de fosfato era necessário para atender às crescentes exigências no longo prazo.

Nossas soluções

A Endress+Hauser se juntou à Veolia para implementar o monitoramento contínuo de fosfato usando o analisador CA80PH. Ele mede os níveis de fosfato em dois reservatórios de aeração, possibilitando a dosagem precisa do precipitante.
Tecnologias digitais também foram usadas: Os dados de medição são transmitidos em tempo real por meio do Netilion Cloud. Isso permite que os requisitos de manutenção sejam reconhecidos imediatamente. Graças ao acesso remoto adicional, a equipe de assistência técnica da Endress+Hauser consegue acessar o analisador diretamente.