Especificações resumidas
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Campo de aplicação
O Ceraphant PTP31B é um pressostato econômico com sensor piezoresistivo para medição e monitoramento seguros de pressão absoluta e manométrica. O pressostato com design compacto é extremamente estável e resistente a sobrecargas de até +400 bar. A funcionalidade IO-Link permite fácil integração e parametrização do equipamento.
Pressostato com diafragma do sensor metálico para monitorar pressões absolutas e manométricas em gases, vapores, líquidos e poeiras.
Conexões de processo: Roscas
Temperatura de processo: -40 a +100°C (-40 a +212°F)
Pressão de processo: 400 mbar a +400 bar (6 a +6.000 psi)
Precisão: até ±0,3%
Benefícios
Componentes eletrônicos de comutação integrados para monitoramento e controle de processos descentralizados e econômicos
Verificação da função e informações no local graças aos LEDs e display digital
Sensor resistente a sobrecargas de até 400 bar
Pequenas conexões de processo com instalação embutida
O IO-Link reduz custos e complexidade devido à fácil configuração e integração flexível em todos os sistemas de fieldbus.
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Versão em português - 09/2025
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01130PPT_1025-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Versão em português - 09/2025
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA01270PPT_0925-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
Nível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01130PPT_1025-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA01270PPT_0925-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01911PPT_0525-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 30/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
30/09/2020
Tamanho do arquivo:
800.3 KB
Nome do arquivo:
KA01404PPT_0220.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Resumo das instruções de operação
Pressostato para medição e monitoramento seguro da pressão absoluta e
manométricaEN PT 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
18/05/2018
Tamanho do arquivo:
633.1 KB
Nome do arquivo:
KA01163PPT_0618.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202511/04/2023Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
332.6 KB
Nome do arquivo:
KA01622PPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Medição de pressão do processo
EN PT 09/09/202501/05/202303/10/2022Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
328.9 KB
Nome do arquivo:
KA01625PPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN PT 08/08/201623/07/201507/04/2015Idioma:
Inglês
Versão:
08/08/2016
Tamanho do arquivo:
205.3 KB
Nome do arquivo:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link device function blocks
For Siemens TIA PortalEN PT 13/07/202616/02/202601/12/2024Idioma:
Inglês
Versão:
13/07/2026
Tamanho do arquivo:
4.6 MB
Nome do arquivo:
SD03368SEN_0326-00.pdf
-