Especificações resumidas
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25…+85°C
(-13…+185°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
Campo de aplicação
O Cerabar PMP11 é o transmissor de pressão compacto com o preço mais atraente do segmento. Ele conta com um sensor piezo-resistive e consegue medir a pressão manométrica de 400 mbar Até 40 bar. O PMP11 foi desenvolvido para suportar as condições da indústria de processos com o uso de materiais de alta qualidade como 316L. Ele pode ser usado para aplicações padrões na indústria de processos.
Transdutor de pressão com sensor de metal totalmente soldado para medir a pressão manométrica em gases ou líquidos.
Conexões de processo: Roscas
Temperatura de processo: -25 a +85°C (-13 a +185°F)
Pressão de processo: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)
Precisão: ±0,5% de span
Benefícios
Instalação fácil e rápida e configuração dentro da fábrica devido o tamanho compacto e faixas de medição que podem ser personalizadas
Uma precisão de referência de 0,5% juntamente com alta estabilidade em longo prazo e repetibilidade garantem a alta qualidade do monitoramento do processo dentro do padrão
A longa disponibilidade do processo é apoiada pelo uso do material 316L e 100% de cobertura de teste durante a produção
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Versão em português - 09/2025
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/2025Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01133PPT_0825-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202428/10/202130/07/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/2025Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01133PPT_0825-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN PT 09/01/202530/06/2023Idioma:
Inglês
Versão:
09/01/2025
Tamanho do arquivo:
296.1 KB
Nome do arquivo:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Diretriz dos equipamentos sob pressão (PED)
Medição da pressão
EN PT 28/02/202501/12/2020Idioma:
Português
Versão:
28/02/2025
Tamanho do arquivo:
253.8 KB
Nome do arquivo:
SD01893PPT_0425-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Mechanical accessories for pressure measuring devices Pressure measurement Special Documentation
Mechanical accessories for pressure measuring devices
Idioma:
Inglês
Versão:
10/07/2019
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
SD01553PEN_0419.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussIdioma:
Alemão
Versão:
19/08/2021
Tamanho do arquivo:
5.4 MB
Nome do arquivo:
FA00004P00DE2321.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Pressure instrumentation: Selection guide for pressure, differential pressure, level and flow measurement
Pressure instrumentation: Selection guide for pressure, differential pressure, level and flow measurement
Idioma:
Inglês
Versão:
09/03/2026
Tamanho do arquivo:
9.9 MB
Nome do arquivo:
CP00022P00EN2226.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Idioma:
Alemão
Versão:
09/03/2026
Tamanho do arquivo:
9.8 MB
Nome do arquivo:
CP00022P00DE2226.pdf
-
-
-
Declaração do Fabricante
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN PT 14/03/2025Idioma:
Inglês
Versão:
14/03/2025
Tamanho do arquivo:
623.3 KB
Nome do arquivo:
HE_02099_01.25.pdf
-
-
-
Informações sobre Pegada de Carbono do Produto
Product family: Cerabar
Product root: PMP11-
Declaration number: ED_00223_01.25Idioma:
Inglês
Versão:
24/09/2025
Tamanho do arquivo:
42.1 KB
Nome do arquivo:
PMP11_ED_00223_01.25.pdf
-