Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Economia em tempo, aumento em segurança

Na Returkraft, testes SIL dos transmissores de pressão são realizados com simplicidade

Funcionários da Returkraft devem satisfazer e documentar todos os requisitos dos pontos de medição SIL da usina. Com os medidores de pressão da Endress+Hauser, eles são capazes de economizar tempo enquanto completam suas tarefas sem comprometer a segurança.

No grande incinerador da Returkraft, as condições de pressão devem ser monitoradas continuamente. ©Endress+Hauser
O assistente para a testagem SIL guia o usuário passo a passo.

Os resultados

  • Economia em tempo e redução de esforços para testes SIL

  • O comissionamento dos equipamentos é feito com rapidez e segurança

  • Riscos de falhas sistemáticas são minimizados

Kristoffer Hagevik, responsável pelos sistemas instrumentados de segurança

“Nossa estratégia de manutenção é baseada na melhor tecnologia disponível (BAT). Para medição dos efluentes gasosos, confiamos no transmissor de pressão Cerabar PMC71B da Endress+Hauser. ”

Kristoffer Hagevik, Responsável pelo processo instrumentado de segurança
Returkraft

Desafio do cliente

No incinerador da Returkraft, as condições de pressão devem ser monitoradas continuamente e precisamente. Um ponto crítico nesse contexto é a extração dos efluentes gasosos da fornalha. Por essa razão, o monitoramento da pressão é altamente relevante para a segurança e, portanto, é parte do nível de integridade da segurança (SIL) em usinas desse tipo. O risco de falhas sistemáticas como erros de operação, correntes de vazamento ou linhas de impulso entupidas devem ser minimizados tanto quanto possível.

Nossa solução

Para medição dos efluentes gasosos, a Returkraft conta com o transmissor de pressão Cerabar PMC71B da Endress+Hauser. Seu diafragma de medição de cerâmica robusto e resistente a abrasões permite que até mesmo as pressões mais baixas sejam determinadas com alta precisão e confiabilidade. Graças a funções inovadoras, funcionários da Returkraft economizam tempo e trabalho, enquanto ao mesmo tempo aumentam a segurança:

  • Um assistente de comissionamento os guias através do menu.

  • Um assistente SIL permite a dupla verificação das configurações de todos os parâmetros relevantes para a segurança.

  • Graças ao CRC checksum, o usuário pode verificar rapidamente se os parâmetros relevantes para a segurança foram ajustados acidentalmente.

  • Os assistentes podem ser executados com um smartphone ou de forma centralizada a partir da sala de controle.