Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40…+130 °C
(-40…+266 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum …16 bar
(Vacuum … 232 psi) -
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Main wetted parts
PTFE antenna
PP or 316L process connections
Campo de aplicação
O Micropilot FMR60 é o primeiro radar de 80GHz desenvolvido de acordo com a diretriz internacional de segurança funcional IEC 61508. O radar para áreas abertas oferece máxima confiabilidade graças à antena de lente de gotejamento, algorítimos aprimorados e ângulos de feixe focados. Ele é usado para a medição contínua e sem contato de nível de líquidos, pastas e lodo. A medição não é afetada por mudanças do meio, mudanças de temperatura, coberturas de gás ou vapores. O radar também possui a funcionalidade de sensor inteligente com tecnologia Heartbeat.
Tipo de antena drip-off de 80GHz para aplicações em áreas abertas até 50m e oferece feixe altamente focado para tanques com diversas obstáculos internos.
Conexões do processo: roscas ou flanges
Temperatura: –40 a +130°C (–40 a +266°F)
Pressão: –1 a +16bar (–14,5 a +232 psi)
Faixa máxima de medição: 50 m (164 pés)
Precisão: ±1 mm (0,04 pol.)
Largura de banda: 80GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosão, WHG para prevenção de transbordamento, SIL, aprovações marítimas, protocolo de linearidade de 5 pontos
Benefícios
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a norma IEC 61508 até SIL3 em redundância homogênea
Tecnologia Heartbeat para uma fábrica com operação segura e custo otimizado durante todo o ciclo de vida
Conceito de gerenciamento de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis
Maior confiabilidade mesmo com obstáculos internos nos tanques devido ao feixe de abertura focado e estreito, bem como ao conceito Multi-Echo Tracking que "rastreia os obtásculos
Redução do esforço de engenharia devido à fácil integração do radar de 80GHz ao processo
Tipo de antena inovadora chamada drip-off, toda em material PTFE para disponibilidade máxima do sistema
O mais simples conceito de teste funcional do mundo para SIL e WHG economiza tempo e dinheiro
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR60
Versão em português - 09/2020
Radar de onda livre
EN PT 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Idioma:
Português
Versão:
22/09/2020
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
TI01302FPT_0720.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Set of housing securing clamps
Versão em inglês - 09/2026
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, FMR6x, Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200
EN PT 30/09/202631/08/201707/10/201305/01/2012Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2026
Tamanho do arquivo:
419 KB
Nome do arquivo:
EA00038FEN_1826-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR60
Radar de onda livre
EN PT 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Idioma:
Português
Versão:
22/09/2020
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
TI01302FPT_0720.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot FMR60 HART Operating Instructions
Free space radar
EN PT 12/04/201812/01/2017Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2018
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
BA01618FEN_0218.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN PT 12/01/2017Idioma:
Inglês
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Micropilot FMR60 HART Resumo das instruções de operação
Radar de onda livre
EN PT 12/04/201808/02/201723/01/2017Idioma:
Português
Versão:
12/04/2018
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
KA01251FPT_0318.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Set of housing securing clamps
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, FMR6x, Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200
EN PT 30/09/202631/08/201707/10/201305/01/2012Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2026
Tamanho do arquivo:
419 KB
Nome do arquivo:
EA00038FEN_1826-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN PT 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
01/09/2017
Tamanho do arquivo:
562.2 KB
Nome do arquivo:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN PT 01/10/2019Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2019
Tamanho do arquivo:
349 KB
Nome do arquivo:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN PT 30/09/2017Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2017
Tamanho do arquivo:
657.2 KB
Nome do arquivo:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Safety instructions for spare parts
Level and Pressure
EN PT 31/01/202604/09/2012Idioma:
Inglês
Versão:
31/01/2026
Tamanho do arquivo:
385.8 KB
Nome do arquivo:
EA01062FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Cover, cover seal
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, FMR6x, Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote Display FHX50
EN PT 30/09/202628/06/201828/02/201718/11/201524/02/2015Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2026
Tamanho do arquivo:
730.9 KB
Nome do arquivo:
EA00035FEN_2126-00.pdf
-