Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Probe 11362Z - Conductive point level detection

Conductive
Point level detection
Double rod probe 11362Z

High resistant probes for corrosive liquids in plastic vessels

11362Z
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Process temperature

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 30 bar
    (Vacuum ... 435 psi)

  • Min. conductivity of medium

    20 µS/cm

Campo de aplicação

The 11362Z is a high resistant probe for applications requiring accurate point level detection or overfill prevention in plastic vessels or vessels made of non-conducting material. The two-point control can be carried out in vessels with electrically conducting walls.

For vessels made of plastic or non-conducting material. For applications in explosion hazardous areas, in waste water plants, which are sometimes regarded as Zone 0 or as overfill prevention for water-polluting liquids.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Measuring range: 100 to 4,000mm (5.9 to 157")

  • Temperature: -50 to +150°C (-58 to +302°F)

  • Pressure: -1 to +30bar (-15 to +435psi)

  • Components: Transmitter FTW325

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Benefícios

  • Reliable and safe measurement

  • Safe measurement even for applications in explosion hazardous area

  • Variable process connections for various applications

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável