Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Quais soluções de instrumentação ajudam a otimizar a produção de polietileno?

Garantia da consistência dos produtos na produção de polietileno HDPE, LDPE e LLDPE.

Instalações industriais para produção, monitoramento e controle de processo de polietileno
Produção de polietileno: Melhore o desempenho da polimerização e a qualidade dos produtos ©shutterstock / IZZ HAZEL
Introdução

Obtenha uma produção de polietileno estável por meio de uma medição de processo confiável

A produção de polietileno é altamente sensível a desvios de processo e ao grau de pureza da matéria-prima. Até mesmo traços de umidade ou de oxigênio acima de 1 ppm podem afetar o desempenho do catalisador, reduzir a eficiência da polimerização e afetar a qualidade final da resina.

A medição contínua de temperatura, pressão, vazão e nível fornece informações sobre o desempenho do reator e a estabilidade do processo. Os produtores de polietileno podem obter benefícios econômicos mensuráveis com a redução do consumo do catalisador e da geração de material fora das especificações durante as transições de classes.

As operações de separação, recuperação e peletização downstream também são favorecidas pelo monitoramento preciso do processo. Dados de medição confiáveis ajudam a manter especificações de produto consistentes, otimizar o uso de matérias-primas e garantir a confiabilidade do processo em diversas classes de resina. Como as medições de qualidade de laboratório normalmente só ocorrem em intervalos de 30 minutos a 5 horas, as medições de processo em tempo real são essenciais para a detecção precoce de distúrbios e a preservação da qualidade do produto entre análises.

Instrumentos confiáveis fornecem aos operadores a visibilidade do processo necessária para reduzir a variabilidade e melhorar a consistência entre diferentes classes de resina. A Endress+Hauser oferece soluções integradas de medição de polietileno que ajudam a manter um controle mais rigoroso do processo e a reagir rapidamente a mudanças nas condições de operação.

Mapa de processos - Polimerização por radicais livres para LDPE ©Endress+Hauser
Mapa de processos - Polimerização por radicais livres para LDPE

Polimerização de LDPE por radicais livres

Polimerização de LDPE por radicais livres

Quais medições são essenciais para manter a polimerização de LDPE por radicais livres estável?

A polimerização por radicais livres do LDPE ocorre em condições extremamente desafiadoras, nas quais pequenos desvios na temperatura e pressão do reator ou na dosagem do iniciador podem afetar rapidamente a distribuição de massa molecular, a densidade e a consistência do produto. Uma medição precisa ajuda a manter o desempenho estável do reator, maximizar a conversão de monômeros e promover uma operação segura ao longo de todo o ciclo de reciclagem de alta pressão.

  • Mantenha a cinética de reação estável em todo o reator tubular: O monitoramento contínuo da temperatura com iTHERMTM131 e iTHERM SurfaceLine TM611 ajuda a detectar pontos quentes antecipadamente, melhorar o controle de transferência de calor e favorecer propriedades consistentes de polímeros em todas as campanhas de produção
  • Detecte os desvios de pressão do reator antes que a qualidade do produto seja afetada: CerabarPMP71B fornece monitoramento confiável da pressão e diagnóstico integrado da Heartbeat Technology, ajudando os operadores a reconhecer as condições anormais do reator e a manter uma produção segura e estável
  • Acompanhe a eficiência da polimerização e o desempenho da reciclagem: ORaman Rxn4 permite monitoramento de conversão de monômeros em tempo real. A espectroscopia Raman em linha, combinada com medições de vazão e densidade, permite ajustes de processo mais rápidos e qualidade de polímeros mais consistente
  • Identifique o desenvolvimento de obstruções ou restrições de fluxo antes de interromper a produção: a medição contínua de vazão mássica e densidade do Promass F 300 ajuda a revelar sinais precoces de incrustação, restrições de vazão ou instabilidade do circuito de reciclagem antes de se tornarem problemas operacionais
  • Garanta uma separação estável no serviço de alta pressão: O Gammapilot FMG50 oferece medição não invasiva de nível e densidade no separador de alta pressão, permitindo a detecção precisa de limites de fase e separação de polietileno derretido de etileno não reagido apesar de incrustações, do revestimento e das partes internas complexas do recipiente
Fluxograma do processo - Polimerização em fase gasosa para HDPE e LLDPE ©Endress+Hauser
Fluxograma do processo - Polimerização em fase gasosa para HDPE e LLDPE

Polimerização na fase gasosa para HDPE e LLDPE

Polimerização em fase gasosa para HDPE e LLDPE

Como proteger a atividade do catalisador e manter uma operação estável de leito fluidizado durante a produção de HDPE e LLDPE??

A polimerização em fase gasosa para HDPE e LLDPE exige um controle preciso das condições do reator, da composição do gás e da remoção de calor para manter a fluidização estável e as propriedades do polímero consistentes. Variações nas proporções de reagentes, temperatura do reator ou condições do gás de reciclagem podem afetar a densidade, a distribuição de peso molecular e a qualidade geral do produto. Uma medição confiável fornece a visibilidade do processo necessária para otimizar a utilização de monômeros, manter a estabilidade do reator e melhorar a consistência da produção.

  • Melhore a estabilidade do leito fluidizado e detecte previamente perturbações de processo relacionadas ao catalisador:Gammapilot FMG50 com medição de densidade radiométrica oferece visibilidade contínua à distribuição de densidade do leito fluidizado, carregamento de reatores e perfis de concentração de pó. O monitoramento do perfil de densidade contribui para o controle estável do reator, reconhecimento precoce de distúrbios de fluidez e redução do transporte de pó na malha de gás de reciclagem
  • Identifique os problemas do processo antes que eles causem produção fora das especificações:O Cerabar PMP71B oferece monitoramento confiável da pressão e visibilidade do processo em etapas críticas, ajudando os operadores a reconhecer condições anormais antecipadamente e a manter uma produção estável de polietileno
Fluxograma do processo - Produção de HDPE em fase de lodo com reator em loop e recuperação de diluentes ©Endress+Hauser
Fluxograma do processo - Produção de HDPE em fase de lodo com reator em loop e recuperação de diluentes

Polimerização em fase de lodo para HDPE

Polimerização em fase de lama para HDPE

Quais medições são fundamentais para uma polimerização estável em fase de lama e uma produção consistente de HDPE?

A polimerização em fase de lama para HDPE exige um controle preciso da atividade do catalisador, concentração de lama e circulação do reator para manter as condições de operação estáveis e as propriedades de polímero consistentes. Variações nas proporções de reagentes, na temperatura do reator ou na relação polietileno-diluente podem afetar o controle de peso molecular, a eficiência da produção e a qualidade geral do produto. Uma medição confiável fornece os insights de processo necessários para otimizar a utilização do catalisador, manter a estabilidade do reator e melhorar a consistência da produção.

  • Evite desvios de temperatura do reator, que podem afetar as propriedades do polímero: O iTHERM SurfaceLine TM611 oferece medição de temperatura não invasiva no reator em loop e no circuito de refrigeração, promovendo uma polimerização estável e remoção de calor
  • Controle a concentração consistente de polímero em todo o reator em loop:Gammapilot FMG50 oferece medição de densidade em linha não invasiva da lama de polímero, permitindo a determinação precisa da relação polietileno-diluente e promovendo um desempenho estável do reator
  • Otimize a utilização do catalisador através de um controle de alimentação preciso:O Promass A 300 permite a medição precisa do catalisador de baixa vazão, favorecendo uma dosagem consistente do catalisador e condições estáveis de polimerização
  • Mantenha as especificações de produto com uma dosagem confiável de reagente:O Promass F 300 oferece medição de vazão mássica de alta precisão de etileno, hidrogênio e monômeros, promovendo o controle de peso molecular e classes repetíveis
  • Detecte problemas de circulação antes que eles afetem a estabilidade da produção:Cerabar PMP71B fornece monitoramento contínuo da pressão no reator em loop e no sistema de circulação, ajudando a identificar restrições de fluxo, problemas nas bombas e anormalidades do reator
  • Melhore a separação diluente-polímero e a eficiência de recuperação :O Gammapilot FMG50 oferece medição de nível confiável em recipientes de separação diluentes/polímero, promovendo uma separação estável e maximizando a recuperação de diluentes
  • Proteja o desempenho da secagem e extrusão downstream:Micropilot FMR67B oferece medição de nível contínua em colunas de purga e recipientes de manuseio de pó, ajudando a manter a estabilidade do estoque e da alimentação de pellets
  • Monitore as concentrações de múltiplos componentes diretamente no reator em loop: O analisador Raman Rxn 4 em linha mede diversos parâmetros de processo críticos em lodo de fase mista para garantir o rendimento ideal e a consistência entre cada lote
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre controle de processo e medição da produção de polietileno

Próximos passos

Notas finais