Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soluções de medição para produção de bioetanol para controle em tempo real

Reduza desvios no processo com informações precisas.

Unidade de processamento industrial com colunas de destilação e tubulação
Introdução

Eficiência do processo através de soluções de medição para a produção de bioetanol

A fermentação na produção de bioetanol desempenha um papel fundamental no gerenciamento da variabilidade biológica e térmica na fermentação e destilação. Mesmo pequenos desvios, como um desvio de pH de 0,1-0,2, uma flutuação de temperatura de 2-3°C ou taxas de alimentação inconsistentes de açúcar podem desacelerar o metabolismo microbiano e reduzir a eficiência da formação de etanol. Condições estáveis são críticas porque mudanças na disponibilidade de nutrientes ou nos padrões de gás CO₂ residual muitas vezes precedem a perda de produtividade. Essas alterações iniciais podem reduzir os teores finais de etanol em 3% a 7%.

A instrumentação usada na produção de bioetanol desempenha um papel central na manutenção de um processo de fermentação previsível. A medição contínua de pH, temperatura, vazão de alimentação e gás CO₂ residual oferece aos operadores a capacidade de responder imediatamente a mudanças biológicas. Monitoramentos de concentração ou densidade inline ajudam ainda mais a detectar a desaceleração da fermentação. A visibilidade do processo reduz a variabilidade nos fermentadores, suporta a atividade microbiana e melhora o rendimento geral do etanol.

Diagrama do processo de fermentação do bioetanol ©Endress+Hauser
Diagrama do processo de fermentação do bioetanol

Fermentação de bioetanol

Informações

Aprimore a conversão da fermentação com um controle de processo confiável

Manter as condições de fermentação dentro da janela biológica ideal é essencial para garantir uma produção consistente de etanol. Pequenos desvios no pH, temperatura ou evolução do CO₂ impactam rapidamente o metabolismo microbiano, o comportamento de conversão do açúcar e a carga de destilação downstream. A medição contínua apoia uma cinética estável da fermentação e reduz a variabilidade.

  • Controle o pH para proteger o metabolismo microbiano: um pH estável garante uma conversão eficiente de açúcar em etanol e evita desvios metabólicos precoces. O Memosens CPS11E e o Liquiline CM42B fornecem um controle de pH inline robusto
  • Regule a temperatura para garantir uma cinética consistente da reação: a medição de temperatura de rápida resposta evita o estresse microbiano, contribui para taxas de fermentação estáveis e evita desequilíbrios térmicos. O iTHERM TM131 fornece um monitoramento de temperatura preciso
  • Gerencie as vazões de substrato e nutrientes para um desempenho uniforme do processo: a dosagem precisa de açúcares e micronutrientes mantém a disponibilidade de substrato estável, reduzindo a variabilidade na concentração final de etanol. O Promass F 300garante um controle preciso da alimentação
  • Monitore a composição do gás CO₂ residual para avaliar a atividade de fermentação e a prontidão do tratamento de gases: o analisador de gases de processo MCS300P permite o monitoramento contínuo dos gases residuais, auxiliando na detecção precoce de desvios na fermentação e na operação estável das etapas subsequentes de purificação de CO₂
  • Monitore as concentrações de nutrientes, metabólito e etanol diretamente no fermentador: o analisador Raman Rxn4 inline captura múltiplos parâmetros críticos do processo para garantir a melhor produtividade e consistência entre lotes possível

Serviços de suporte da Endress+Hauser

Os serviços da Endress+Hauser melhoram a confiabilidade da fermentação através do comissionamento e da calibração. Além disso, a verificação com a Heartbeat Technology fornece relatórios documentados sem interrupção do processo.

Diagrama do processo de destilação do bioetanol ©Endress+Hauser
Diagrama do processo de destilação do bioetanol

Destilação de bioetanol

Informações

Aumente a eficiência da destilação com uma operação controlada da coluna

O desempenho da destilação depende do comportamento térmico e hidráulico estável entre os pratos ou o recheio. Mesmo pequenos desvios na temperatura, pressão ou vazão interna podem aumentar a demanda de vapor, reduzir a eficiência da separação ou causar oscilações na pureza do etanol. O monitoramento contínuo fortalece a previsibilidade da coluna e reduz as perdas de energia.

  • Monitore a temperatura da coluna para manter a eficiência da separação: o monitoramento de temperatura multiponto evidencia o alagamento de pratos, o gotejamento ou o desequilíbrio na transferência de calor. O iTHERM TMS31 fornece um perfil térmico detalhado.
  • Monitore a pressão para manter o equilíbrio vapor-líquido: uma pressão constante na coluna evita a perda de pureza causada por alterações na volatilidade ou perturbações hidráulicas. O Cerabar PMP51B mantém um controle de pressão preciso.
  • Controle as vazões de vapor, refluxo e condensado para garantir um funcionamento equilibrado: a medição precisa da vazão contribui para uma destilação energeticamente eficiente e recirculações internas equilibradas. O Prowirl F 200 (vapor) e o Promass F 500 (refluxo, condensado) fornecem medições robustas.
  • Meça a concentração de etanol para garantir a qualidade do produto: a análise inline baseada na densidade detecta ineficiências na separação e perdas de etanol. O Promass Q 500 possibilita uma avaliação confiável da pureza.

Serviços de suporte da Endress+Hauser

A integração digital do sensor via PROFINET e EtherNet/IP permite uma conexão perfeita ao sistema de controle, apoiando a troca contínua de dados, diagnósticos e o monitoramento remoto na produção de bioetanol.

Diagrama do processo de produção de bioetanol ©Endress+Hauser
Diagrama do processo de produção de bioetanol

Visão geral da produção de bioetanol

Informações

Otimize a pureza e o consumo de energia com soluções de medição para bioetanol

A qualidade final do etanol depende da coordenação entre o desempenho da troca de calor, as vazões dos serviços de abastecimento e a estabilidade da desidratação. Variações na carga do refervedor, na vazão de água de resfriamento ou no comportamento da desidratação podem elevar o consumo de vapor e comprometer a pureza. A medição precisa em todos esses pontos ajuda a manter a eficiência energética e a proteger a qualidade do produto.

  • Meça a temperatura do refervedor e do condensador para apoiar o equilíbrio de energia: a medição confiável da temperatura identifica contaminações, resfriamento insuficiente ou ebulição excessiva. O iTHERM TM131 garante um desempenho térmico preciso.
  • Monitore a vazão de vapor e de água de resfriamento para identificar perdas de energia: vazões adequadas de serviços de abastecimento reduzem a ineficiência na troca de calor e evitam o uso desnecessário de vapor. O Prowirl F 200 (vapor) e o Promag W 300 (água de resfriamento) fornecem medições robustas.
  • Verifique a pureza do etanol para manter o desempenho da desidratação: o monitoramento de densidade e condutividade detecta o arrastamento de água, contaminações ou instabilidade em unidades de peneira molecular. O Promass Q 300 e o Indumax CLS50D detectam a pureza inline com precisão.

Uma instrumentação de baixa manutenção melhora a disponibilidade das instalações e fortalece o retorno sobre o investimento, ao mesmo tempo em que apoia o controle da destilação energeticamente eficiente na produção de bioetanol.

Principais produtos para a produção de bioetanol

/
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre soluções de medição para bioetanol

A medição em tempo real é essencial para garantir um desempenho robusto da fermentação, uma destilação eficiente e uma qualidade consistente do etanol. Abaixo, você encontra respostas a perguntas comuns sobre soluções de medição para bioetanol.

Próximos passos

Próximos passos

Notas finais