Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soluções de medição de PLA para reduzir o tempo de batelada

Melhore a eficiência em bateladas de PLA e garanta uma qualidade estável do polímero.

Processo de produção de poliácido láctico (PLA) – fermentação, purificação e polimerização
Introdução

Estabilidade do processo através de soluções de medição para PLA

A instrumentação desempenha um papel central na estabilização da produção de PLA. As soluções de medição para PLA permitem o monitoramento contínuo da qualidade, proporcionando visibilidade desde o princípio sobre a estabilidade do processo e consistência do produto. Manter condições de operação estáveis entre os processos de fermentação, purificação e polimerização é essencial para obter propriedades consistentes do PLA e um desempenho confiável das instalações.
A medição contínua de vazão, pH, pressão, nível e composição permite que os operadores detectem desvios antecipadamente, sustentem a atividade biológica e protejam as operações de unidades downstream contra a qualidade variável da alimentação. Com informações do processo em tempo real, as indústrias podem reduzir a variabilidade, melhorar a repetibilidade entre lotes, limitar materiais fora das especificações e suportar um processamento em batelada com melhor eficiência energética por toda a cadeia de valor do PLA.

Usina de biocombustíveis ou biopolímeros com tanques de armazenamento, torres de processamento e dutos ©Adobe Stock/Dan

Fermentação/biorreator

Informações

Otimize a estabilidade da fermentação com um controle confiável da alimentação

Um controle preciso da alimentação é essencial na fermentação de ácido lático, já que oscilações na disponibilidade de substrato ou condições de alimentação afetam diretamente o metabolismo microbiano e a produtividade do ácido.

  • Estabilize a disponibilidade de substrato para proteger o desempenho da fermentação: o Promass E 300 oferece medições Coriolis da vazão mássica, independente de variações de densidade ou viscosidade, permitindo um controle estequiométrico estável das alimentações de fermentação
  • Detecte a variabilidade da matéria-prima antes que isso impacte o biorreator: o Promass F 300 oferece medições de densidade inline de alta precisão, permitindo a detecção precoce de variabilidades na matéria-prima e condições de fermentação estáveis
  • Controle a temperatura da alimentação para evitar estresse metabólico: o iTHERM TM131 com rápido tempo de resposta auxilia no pré-condicionamento estável da alimentação, mesmo durante o carregamento ou mudanças na composição
Diagrama do processo de fermentação/biorreator ©Endress+Hauser
Diagrama do processo de fermentação/biorreator

Fermentação/biorreator

Informações

Manter o desempenho biológico com condições de fermentação estáveis

A fermentação do ácido lático exige um controle rigoroso dos parâmetros biológicos e de manuseio de gases para manter a produtividade ao longo de toda a batelada ou operação contínua.

  • Monitore as concentrações de nutriente e metabólito diretamente no fermentador: o analisador Raman Rxn4 inline mede múltiplos parâmetros críticos do processo para garantir a produtividade ideal e a consistência entre os lotes
  • Controle o pH para proteger a atividade microbiana: o Memosens CPS11E combinado com o Liquiline CM448 oferece uma medição inline estável e sem desvios do pH, adequada para meios biológicos
  • Monitore o desenvolvimento de biomassa para detectar declínios no desempenho da fermentação logo no início: o OUSAF11 suporta o monitoramento contínuo da turbidez, enquanto o Liquiline CM44P permite a integração de dados espectroscópicos de concentração para a análise de tendências na fermentação
  • Mantenha um volume de trabalho estável e evite distúrbios relacionados à espuma: o Micropilot FMR62B, equipado com a Heartbeat Technology para manutenção preditiva, garante a medição confiável do nível em biorreatores
  • Estabilize a liberação de gás para proteger a operação de fermentação: o Cerabar PMP51B fornece um monitoramento confiável da pressão em recipientes de fermentação e linhas de gás residual
  • Monitore a evolução do CO₂ para validar o progresso da fermentação: o MCS300P permite o monitoramento contínuo de CO₂ em gases residuais para apoiar a detecção precoce de desvios na fermentação
Diagrama do processo de destilação ©Endress+Hauser
Diagrama do processo de destilação

Destilação

Informações

Estabilize a separação downstream com uma qualidade consistente do caldo

O desempenho constante da purificação depende da composição previsível de caldo de fermentação e das condições controladas de transferência.

  • Detecte impurezas iônicas antecipadamente para proteger o desempenho da separação: o Memosens CLS82E combinado ao Liquiline CM442 oferece uma medição confiável de condutividade para detecção de tendências de impurezas
  • Monitore a composição do caldo para identificar a carga de impurezas e a fermentação incompleta: O analisador Raman Rxn4 possibilita o monitoramento em tempo real dos principais componentes orgânicos e tendências de impurezas, apoiando a operação estável das unidades de purificação a jusante
  • Estabilize a vazão/caudal de transferência para garantir uma alimentação constante das unidades de purificação: o Promag H 300 garante uma medição eletromagnética confiável da vazão para a transferência do caldo de fermentação para a purificação
Informações

Garanta uma qualidade consistente do polímero por meio de condições de reação controladas

A polimerização do PLA é altamente sensível às condições térmicas, ao teor de umidade e à estabilidade da conversão.

  • Mantenha a temperatura da reação estável para proteger a qualidade do polímero: o iTHERM TM411 suporta a medição precisa da temperatura durante a formação do lactídeo e a polimerização, mantendo estável a cinética da reação e evitando uma transesterificação descontrolada ou a degradação do polímero
  • Controle as condições do vácuo para preservar o peso molecular e as propriedades do polímero:  O Cerabar PMP71B oferece uma medição confiável da pressão de vácuo, garantindo a remoção eficiente da água e dos componentes de baixo ponto de ebulição durante a polimerização
  • Monitore a conversão de monômeros para garantir a qualidade consistente do polímero: O analisador Raman Rxn4 possibilita a medição inline em tempo real das concentrações de monômero e intermediários, apoiando a polimerização controlada e propriedades consistentes do produto
/

Principais produtos para o controle da produção de PLA

/
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre soluções de medição para PLA

Estas perguntas frequentes abordam considerações técnicas comuns ao selecionar tecnologias de medição para a produção de PLA. Elas explicam por que abordagens específicas de instrumentação são adequadas para processos de fermentação, purificação e polimerização.

Notas finais