Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Cerabar PMP51B - transmissor de pressão

Cerabar PMP51B Transmissor de pressão

Transmissor de pressão inteligente com membrana de metal para medições altamente precisas de líquidos e gases

PMP51B
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.075 %
    Platinum
    up to 0.055 %

  • Process temperature

    Standard:
    -40°C…+125°C
    (-40°F…+257°F)
    Diaphragm seal:
    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar... 400 bar
    (6psi...6,000psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Measuring cell

    400 mbar...400 bar
    (6psi...6,000psi)

Campo de aplicação

Este transmissor pertence à nova geração Cerabar. Ele combina robustez com diversos benefícios: por exemplo, operação local ou remota muito fácil e manutenção baseada em condições, o que promove melhor gestão dos desligamentos programados da fábrica.
O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos e claros guiam o usuário pelo comissionamento e testes funcionais do equipamento. O transmissor pode ser controlado remotamente através do aplicativo para celular e uma conexão Bluetooth segura.

  • Faixa de medição de pressão: até 400 bar (6000 psi)

  • Temperaturas de processo de até 400°C (752°F) com selo diafragma

  • Precisão: até +/- 0,055%

Benefícios

  • Redução de falhas sistemáticas - comissionamento livre de erros e teste funcional guiado SIL do instrumento

  • Reduza os acidentes locais e proteja os equipamentos quando o instrumento estiver em áreas de difícil acesso

  • Controle sem fio do equipamento na área de processo com o aplicativo SmartBlue sem interrupção do processo

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável