Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Enviar o formulário para download

Evite a perda de matéria-prima e energia em seu processo de limpeza no local (CIP)

O processo CIP pode ser otimizado de várias maneiras. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto.

Uma tendência importante no setor de alimentos é o uso de medições de processo em linha para controlar a temperatura de limpeza, a vazão/caudal e a concentração de detergente. Para otimizar os sistemas CIP e, portanto, economizar matérias-primas e energia, as rápidas mudanças de fase na linha de retorno são detectadas com sistemas óticos. As medições de concentração são usadas para detectar o grau de contaminação dos líquidos.

Um sistema CIP requer grandes quantidades de água, produtos químicos e energia. Estima-se que as fábricas de alimentos e bebidas gastam aproximadamente de 15 a 20% de seu tempo durante o dia na limpeza. Dependendo do segmento industrial (laticínios, cervejaria, etc.) e do processo, o consumo de energia varia. Em média, uma empresa usa cerca de 10% de sua energia no sistema CIP. Além disso, o processo CIP médio geralmente consome mais de 15% do consumo total de água de uma empresa para atender às normas de higiene.

Os produtores de alimentos e bebidas geralmente dependem de um sistema de limpeza controlado pelo tempo. Tendo em vista a atual escassez de recursos e o aumento dos custos, este é o momento ideal para examinar mais de perto o sistema CIP e implementar medidas de otimização. As medições de processo em linha ajudam os produtores de alimentos a mudar de sistemas de monitoramento controlados pelo tempo para sistemas de monitoramento em tempo real. Esses sistemas garantem a mais alta eficiência de limpeza, além de reduzir os custos e as perdas operacionais.

Principais fatos

30%

savings on cleaning agent costs

by ensuring correct detergent strength and phase separation with Endress+Hauser's inline measurement portfolio.

Instrumentos de medição no processo de limpeza no local ©Endress+Hauser

Otimize a separação de fases

De suposições a decisões baseadas em dados

Saiba exatamente o que a linha contém e elimine qualquer suposição. Sensores de transição inovadores determinam quando cada fase de um ciclo CIP termina e quando a próxima deve começar, resultando em redução de perda de produto e menor risco de mistura cruzada de meios.

Instrumentos ópticos podem ser instalados para controlar melhor a separação de fases. O tempo de reação rápido e os dados em tempo real proporcionam economia, reduzindo o consumo de água ou de produtos químicos e minimizando a perda de produtos. 

Obtenha uma economia de custos de 30% garantindo a dosagem correta de detergentes e uma separação de fases eficiente com as medições ópticas da Endress+Hauser.

Hygiene thermometer in food processing ©Endress+Hauser
Insights

Precise temperature control

Temperature measurement is essential in the CIP cycle to ensure cleaning agents perform effectively, microbial risks are eliminated and hygiene standards are met. It protects equipment, maintains product quality, optimizes chemical usage and improves energy efficiency.

Benefit from error prevention and time savings with our hygiene modular thermometer iTHERM ModuLine TM411 temperature with QuickNeck - our patented thermometer extension neck with quick release for fast and easy recalibration - or our compact thermometer iTHERM CompactLine TM311.

Concentration measurement in the CIP process ©Endress+Hauser
Insights

Accurate concentration measurement

Concentration measurement in the CIP process is important to ensure cleaning agents are used at the correct strength for effective removal of residues and microorganisms, while also minimizing chemical waste, protecting equipment and meeting hygiene standards.

Our compact conductivity measurement devices Smartec CLD18 or Smartec CLD134 help you optimize concentration measurement.

Flow measurement in return line of CIP process ©Endress+Hauser
Insights

Reliable flow measurement

Flow measurement is fundamental for an efficient CIP system. By ensuring a strong and turbulent flow, the desired scrubbing effect is reached.

The Proline Promag H 10 and Proline Promag H 100 flow meters are designed to handle the aggressive chemicals at elevated temperatures and higher than normal vibration due to turbulent flow. Endress+Hauser ensure performance for many years in CIP service. The flowmeters also include a temperature and conductivity output in addition to the flow value.

Liquitrend QMW43 instalado em um tanque de líquido ©Endress+Hauser

Monitoramento contínuo de acúmulo

Dispositivo compacto para medição contínua de espessura e condutividade de acúmulo

Nosso instrumento multiparâmetro monitora e indica com precisão a espessura do biofilme que ocorre durante a produção. Uma análise HACCP mostra onde o sensor deve ser colocado. O sensor mostra exatamente quando é hora de limpar com base no nível de acúmulo (espessura) e, subsequentemente, com que eficiência o processo CIP está sendo executado.

Reliable tank and pipe monitoring ©Endress+Hauser
Insights

Safe level measurement

Level measurement is essential in the CIP process to ensure accurate control and monitoring of cleaning fluid volumes in tanks and pipelines. It helps to verify the use of the correct amount of cleaning agents, water and rinse solutions, thus preventing underfilling or overfilling that could compromise hygiene or waste resources. Reliable level measurement also supports automation, improves safety by preventing overflow or dry run conditions and ensures compliance with industry standards for cleanliness.

Além dos produtos selecionados, há outros dispositivos de medição que oferecem benefícios adicionais no processo CIP

De nível, temperatura e vazão/caudal a pressão e concentração, oferecemos mais instrumentos de processo que contribuem para uma limpeza eficiente.

/
Dairy worker inspecting quality in a cheese plant ©Juice Images/Strandperle
Case study

Efficient phase separation of whey, water and CIP detergent

Cheese plant cuts expenses and yields major time savings by installing inline transition sensors to measure phase separation between whey, water and CIP detergent.

FAQ

Everything you need to know

Fale sobre seus desafios com nossos especialistas

Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para ajudá-lo.

Tópicos relacionados

Descubra mais oportunidades em que a medição em linha pode aumentar a produtividade