Liquiline System CA80AM oferece alta precisão de medição de amônia em todos os pontos de controle críticos. Como membro da plataforma Liquiline, ele permite plug-&-play e fácil atualização para uma estação de medição, minimizando os esforços de instalação. Calibração automática e limpeza, assim como baixo consumo de reagentes economizando custos de operação e manutenção. Diagnósticos avançados com acesso remoto garantem a segurança do processo e ajudam a fornecer a documentação do processo às autoridades.
Monitores e controles Liquiline System CA80AM:
Entradas das estações de tratamento de efluentes
Saídas das estações de tratamento de efluentes para fins de documentação
Reservatórios de aeração
Tratamento de água
Capacidade de limpeza para estações de efluentes municipais e industriais
Benefícios
Comissionamento rápido e plug-&-play devido à tecnologia Memosens e operação fácil de usar
Fácil atualização de funcionalidade - mesmo para estação de medição completa - basta adicionar módulos e sensores de conexão Memosens
Diagnósticos avançados com acesso remoto para maior segurança do processo
Custos de operação reduzidos para calibração configurável, limpeza automática e longa vida útil do reagente com módulo de refrigeração opcional
De acordo com os princípios de medição colorimétricos padrão - método azul de indofenol - de acordo com a ISO 7150-1, DIN 38406-5 e GB 7481-87
Vídeos
Memosens 2.0: Tecnologia inovadora de sensor aprimorada
Facilite a vida, aumente a segurança de processos e permaneça conectado com a tecnologia digital Memosens 2.0.
Liquiline: plataforma de ponta do transmissor
Ao escolher a plataforma Liquiline, você opta por gastar menos dinheiro na manutenção do estoque, economizar tempo de instalação e obter segurança da operação!
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87
Size
Housing (open version): 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in Housing (closed version): 793 x 530 x 463 mm 31.22 x 20.87 x 18.23 in Housing with base: 1723 x 530 x 463 mm 67.83 x 20.87 x 18.23 in
Design
Open design / cabinet: Plastic ASA-PC Stand housing: Plastic ASA-PC, steel coated
Process temperature
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
Ambient temperature
5 to 40 °C (41 to 104 °F) Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F)
Easy upgrade to measuring station with up to four digital Memosens sensors Automatic calibration and cleaning User-configurable measuring, cleaning and calibration intervals Optional cooling module for longer reagent life time Automatic calibration and cleaning Optional 2 channel version User-definable measuring ranges Flexibale functionality and modular expandable Digital communication for remote access
Application
Monitoring and optimization of the cleaning capacity of municipal and industrial wastewater treatment plants Monitoring of the wastewater treatment plant outlet for documentation purposes Monitoring and optimization of activated sludge basins
Power supply
100 to 120 VAC / 200 to 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 or 60 ± 1.2 Hz
Output / communication
2x 0/4 to 20 mA Optional: Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Input
1 or 2 measuring channels Optinonal 1 to 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol
Measuring range
0.05 to 20 mg/l NH4-N 0.5 to 50 mg/l NH4-N 1 to 100 mg/l NH4-N 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l NH4-N
Consumables
Reagents and standard solutions CY80AM Cleaner CY800 Maintenance kit CAV800
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Ensure optimal CA80 analyzer performance with expert commissioning and first year preventive maintenance service for seamless operation and reduced downtime
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .