Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidor de vazão Vórtex com compensação de pressão e temperatura para vapor

A Cargill oferece serviços e produtos alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais ao mundo.

A empresa conta com 155.000 funcionários em 70 países, que estão comprometidos a fornecer alimentos ao mundo de uma forma responsável, reduzindo o impacto ambiental e melhorando as comunidades onde atua. Essa atuação no mercado faz com que a parceria com a Endress+Hauser cresça cada vez mais.

Case Cargill
Case Cargill

Aplicação e Desafio:

  • Para ‘Utilidades’ a medição de vapor para Alimentos e Bebidas é um dos pontos mais importantes. Ele é a principal fonte de energia disponível no processo, possibilitando trocas de calor entre os produtos para que as receitas atinjam suas temperaturas ideais, e fazer uma medição correta da vazão é de extrema importância.

  • Monitorar o consumo de vapor de cada área ajuda no monitoramento de custos. Uma medição aplicada neste monitoramento é feita com transmissor de pressão e placa de orifício, porém é uma medição mecânica e aos poucos, pelas condições do processo, pode sofrer alterações como desgastes e incrustação, gerando erros na medição.

  • Sabendo disso, a Cargill de Goiânia, buscando medições confiáveis, utiliza o medidor tipo Vórtex na saída da caldeira e nas entradas de cada área, monitorando o consumo total e de cada setor da planta. Assim como gases, o vapor, para que seja medido corretamente, precisa ter sua temperatura e pressão medidas e compensadas.

Case Cargill

a robustez dos medidores Vórtex F200, da Endress+Hauser, faz com que tenhamos pouquíssimas intervenções nos equipamentos, nos permitindo gastar tempo com outras demandas

A calibração dos equipamentos não precisa ser feita coma mesma frequência de outros, pois raramente eles perdem a calibração. Cleber Lima, Chefe de Manutenção
Cargill - Goiânia

Solução

Pensando em uma solução tecnológica a Endress+Hauser desenvolveu um equipamento que, além da medição de volume, conta também com a medição de temperatura e pressão, tudo em um só medidor. Para complementar, essas três medições, o próprio medidor Vórtex Prowirl já faz todas as compensações entregando uma medição corrigida e direta em massa, não sendo necessário fazer nenhuma conta externa, como em um CLP.

Com esse equipamento em mãos, a Cargill possui uma medição confiável e segura de vapor, pois ele também conta com a tecnologia HeartBeat, que traz diagnósticos e relatórios precisos da saúde do equipamento.

Quais as vantagens desse medidor de vazão Vórtex?

Antes de tudo é o medidor especialista na medição de vazão de vapor. Além dele já possuir compensação de temperatura e pressão integrados, outros fatores como robustez, resistência a vibração, golpe de aríete, entre outros fazem com que ele seja o equipamento ideal para essa aplicação.

Informações adicionais entre em contato com time da Endress+Hauser:

Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas

delso.nicola@endress.com

Frederico Custódio - Representante Endress+Hauser

fcustodio@supportautomacao.com.br