Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição RTD para aplicações industriais

Explore o mundo dos RTDs neste vídeo - especificamente sensores Pt100, sensores bobinados e seu uso industrial.

Video Múltiplos setores 03.12.2024

Neste vídeo, as seguintes perguntas são respondidas e explicadas por um de nossos especialistas em temperatura da Endress+Hauser.

  • O que é um RTD? RTD significa Resistance Temperature Detector (detector de temperatura por resistência, também conhecido como termorresistência), um sensor com uma mudança de resistência proporcional à mudança de temperatura.
  • O que significa Pt100? O Pt100 é um tipo específico de sensor RTD [linear], e é a abreviação de Pt = Platina e 100 = resistência nominal de 100 Ω a 0 °C (32 °F). Um Pt100 tem o chamado PTC (positive temperature coefficient - coeficiente de temperatura positivo), pois a resistência aumenta com a temperatura.
  • Quais são os tipos mais comuns de RTD? O sensor RTD bobinado consiste em um fio enrolado de platina em uma espiral que é protegido por cerâmica. O outro tipo, o sensor de película fina, tem uma fina camada de platina sobre cerâmica, protegida por vidro.
  • O que são medições NTC? NTC significa Negative Temperature Coefficient (coeficiente de temperatura negativo). Essa medição funciona de forma oposta aos PTCs, pois a resistência diminui com o aumento da temperatura. Essas medições são usadas principalmente em aparelhos eletrônicos domésticos, pois não são tão padronizadas quanto um Pt100, por exemplo. Eles não são comumente usados em aplicações de tecnologia de processo e, portanto, não estão disponíveis na Endress+Hauser.
  • Quais sensores a Endress+Hauser oferece? Oferecemos todos os sensores RTD e TC padrão, mas também tecnologias de sensores exclusivas e patenteadas, como o iTHERMStrongSens, iTHERM QuickSens e iTHERM TrustSens.

Você acha que a medição da temperatura é chata? De forma alguma! Hoje o assunto é a medição de RTD para aplicações industriais. O padrão industrial para medição da temperatura em aplicações de controle de processos é uma medição RTD usando um Pt100. RTD significa Resistance Temperature Detector (detector de temperatura por resistência ou termorresistência) e Pt100 significa Platinum 100. A platina é o material mais nobre do mundo. Ela não sofre corrosão e não reage a nada. E 100 significa 100 Ohm de resistência elétrica em uma temperatura de zero grau Celsius. 32 Graus Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo. O Pt100 é um sensor de coeficiente de temperatura positivo, o que significa que a resistência elétrica aumenta se a temperatura aumentar, e esse método é usado para aplicações industriais há décadas ou até um século. É assim que esses sensores realmente são.

Há dois tipos gerais: o primeiro e mais antigo é um sensor bobinado, o que significa que há um fino fio de platina como uma espiral protegida por um corpo de cerâmica, que é conectado nesse ponto, e a espiral desce novamente. O comprimento total de um equipamento como esse é de cerca de meia polegada, ou de 12 a 15 milímetros. O padrão mais comum atualmente é o chamado sensor de película fina. Novamente, temos cerâmica aqui, mas vamos analisar em detalhes. Nesse corpo de cerâmica, há uma fina camada de platina aplicada, de modo que o comprimento total dessa linha condutora na extremidade chega a 100 Ohm. E esse condutor de platina é protegido por uma pequena blindagem de vidro. Além dessa tecnologia Pt100 e dos RTDs, existem as medições de NTC. As medições de NTC funcionam de maneira oposta, o que significa que a resistência cai com a temperatura.

Elas não são padronizadas da mesma forma que o Pt100 e essa é a razão pela qual são usadas principalmente em aparelhos eletrônicos domésticos e não em aplicações de tecnologia de processo. Além dos sensores padrão de película fina e bobinados, que são muito comuns na indústria, a Endress+Hauser desenvolveu tecnologias inovadoras de sensores, como o StrongSens, o QuickSens e o TrustSens autocalibrável.

Descubra nossos produtos com sensores RTD:

Eventos e treinamento