a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
O Liquiline Control é uma solução de automação baseada em PLC que garante a remoção confiável de nitrogênio de águas residuais, processos estáveis mesmo durante picos de carga e economia de custos através do fornecimento otimizado de ar para o tanque de aeração. Ele foi projetado como um sistema modular, ampliável e decentralizado em diversas configurações de invólucro. Essa flexibilidade permite a integração fácil e rápida em sistemas de controle de processo existentes, assim como a integração de instrumentações existentes.
Solution overview:
Available for:
Água, esgoto e resíduos
Hardware & Software:
Baseado em um controlador lógico programável (PLC)
Disponível para instalação em gabinetes existentes ou como um gabinete completo separado
Fácil integração em sistemas de controle distribuído (DCS) existentes através da comunicação digital fieldbus
Também disponível como uma solução completa com software de controle, toda instrumentação necessária (por ex. sensor de íons seletivos ou analisador de amônio e sensor de oxigênio) e uma grande variedade de serviços
Validação de valores medidos e sinais de sensor
Estratégias de controle preditivas para atenuação de picos de carga de amônio
Acesso remoto seguro e conveniente via servidor de rede
Operação através do display touchscreen fornecido, via smartphone/tablet ou a partir da sala de controle
Adicionar mais módulos de software é possível a qualquer momento
Services:
Consultoria
Gerenciamento de projetos
Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)
Teste de Aceitação em Campo (SAT)
Certificação (CE)
Comissionamento por engenheiros de serviço experientes da Endress+Hauser
Treinamentos no local
Manutenção remota
Otimização durante a operação
Instalação, manutenção e serviço em qualquer lugar do mundo a partir de uma única fonte
Até 30% de economia de energia nos processos de aeração
Os ventiladores em uma estação de tratamento de efluentes requerem grandes quantidades de eletricidade – eles são responsáveis por até 70% das necessidades energéticas de toda a estação. Otimize sua remoção de nitrogênio usando o Liquiline Controle e explore potenciais consideráveis de economia. O sistema de automação controle a remoção de amônio e nitrato baseado na carga do influente e seus limites individuais para amônio e nitrogênio total. O resultado é a desnitrificação do efluente de forma confiável e com economia de energia.
A solução de automação Liquiline Control controle dinamicamente o fornecimento de ar ao tanque de aeração de acordo com as flutuações das cargas no influente. Ele regula a quantidade ideal de ar baseado nas concentrações respectivas de oxigênio, amônio e nitrato, assim como a quantidade da vazão do efluente. Dessa forma, você garante a conformidade confiável com os valores limite para amônio e nitrogênio total enquanto economiza grandes quantidades de energia e custos para o processo de lodo ativado.
Com estratégias de controle preditivas, você permanece no lado da segurança mesmo com influxos e cargas dinâmicos e cumpre facilmente com limites definidos para amônio e nitrogênio total no canal de saída de sua estação de tratamento de efluentes
Otimize seu fornecimento de ar para a biologia e assim seu consumo de energia com o sistema automatizado
Controle até três zonas independentes na etapa biológica simultaneamente
Permaneça flexível para futuros ajustes e troque da aeração intermitente para a contínua a qualquer momento
Você tem o controle completo do processo permanentemente, já que você pode ajustar todos os parâmetros relevantes (valores limite e parâmetros de controle) a qualquer momento
O Liquiline Control regula a nitrificação e desnitrificação na estação de tratamento de efluentes de Stadtlohn. O sistema de controle garante conformidade com os valores de limite e otimiza o uso de energia.
Remoção automatizada do nitrogênio na Stadtlohn WWTP
Para reduzir o consumo de energia na fase biológica de sua estação de tratamento de águas residuais, a cidade de Velen comprou sopradores com eficiência energética e integrou o sistema de controle de aeração do Liquiline Control.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Com esta solução inteligente de monitoramento, você obtém total transparência de todas as atividades em sua rede de água potável ou águas residuais. Descubra como você pode economizar tempo enquanto reduz custos de operação e de energia.
Remoção de fósforo de efluentes com Liquiline Control
Descubra a solução em automação de Liquiline Control para a remoção confiável de fósforo de efluentes, processos estáveis mesmo durante cargas de pico e redução de custos através do uso otimizado de precipitantes.
Sistemas de monitoramento de efluentes para todas as indústrias
Saiba mais sobre nossos sistemas robustos e completos de monitoramento de efluentes com manutenção inteligente que ajudam você a cumprir com seus limites legais e contratuais.
Sistemas de monitoramento para estações de tratamento de efluentes municipais
Descubra o monitoramento inteligente da Endress+Hauser para estações de tratamento de efluentes. Esteja em conformidade com valores limite com eficiência aprimorada com nossos sistemas de monitoramento completos, fáceis de usar e econômicos.
Monitoramento seguro da água para a indústria química
Obtenha um monitoramento da qualidade da água para processos químicos eficiente, simples e seguro com as soluções completas da Endress+Hauser.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .