Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Tratamento de águas residuais sob controle

Economia de energia graças à aeração ideal no tanque de aeração

Para reduzir o consumo de energia na fase biológica da estação de tratamento de águas residuais, a cidade de Velen tomou duas medidas: primeiro, adquirir novos sopradores com eficiência energética e, segundo, integrar o sistema de controle de aeração Liquiline Control da Endress+Hauser para otimizar a redução de nitrogênio.

Estação de tratamento de águas residuais, cidade de Velen ©Endress+Hauser

Economia de energia através de uma aeração ideal no tanque de aeração

Estação de tratamento de águas residuais, cidade de Velen ©Endress+Hauser

Medição de amônia, nitrato, pH e oxigênio no tanque de aeração

Os resultados

  • Redução do consumo anual de energia em 100.000 kWh em quatro anos, graças aos novos sopradores e ao sistema de controle de aeração Liquiline Control da Endress+Hauser

  • Funcionamento estável e processo com otimização de energia com a tecnologia comprovada de medição de águas residuais da Endress+Hauser

  • Integração rápida e flexível do sistema de controle da Endress+Hauser ao sistema de controle existente

  • Operação simples por acesso remoto

O desafio do cliente

O desafio de especificações cada vez mais rigorosas para a limpeza de águas residuais exige otimização e investimento contínuos. No passado, a ativação e desativação dos sopradores para aeração na estação de tratamento de águas residuais de Velen era controlada por um ponto de transição redox. Esse método funcionou bem durante muitos anos. No entanto, com a renovação dos sopradores no outono de 2020, a cidade viu uma oportunidade de economizar energia e melhorar a eliminação de nitrogênio com um sistema de controle de aeração orientado para o processo.

Nossa solução

A solução Liquiline Control é uma plataforma de automação para processos de tratamento de águas residuais. Na estação de tratamento de águas residuais de Velen, ele foi projetado para controle de aeração intermitente para eliminar o nitrogênio em duas zonas independentes. A ativação e desativação da aeração para nitrificação e desnitrificação é controlada pelos valores-limite mais alto e mais baixo de amônia. Para maior confiabilidade do processo, o sistema trabalha com tempos de execução e de pausa mínimos e máximos no soprador.

Saiba mais sobre nossas soluções para processos.