Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do medidor de vazão eletromagnético Proline Promag P 10 para aplicações básicas de processos

Proline Promag P 10
medidor de vazão eletromagnético

Medidor de vazão para aplicações básicas de processo com conceito de operação fácil de usar

5PBB
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Measuring range

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)

  • Medium temperature range

    Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
    Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner: PFA; PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium

Campo de aplicação

O Promag P é específico para aplicações químicas e de processo com líquidos corrosivos e meios com altas temperaturas. Com seu design de hardware e software objetivo, o Promag P 10 simplifica cada etapa em seu ciclo de vida, da engenharia ao serviço, com a qualidade costumeira da Endress+Hauser. A Heartbeat Technology possibilita processos seguros.

  • O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, da densidade, da temperatura e da viscosidade.

  • Dedicado a aplicações químicas e de processo com líquidos corrosivos.


Propriedades do equipamento

  • Diâmetro nominal: máx. DN 600 (24")

  • Todas as certificações Ex comuns

  • Revestimento de PFA ou PTFE

  • Integração do sistema com HART, Modbus RS485

  • Operação flexível com aplicativo e display opcional

Benefícios

  • Diversas aplicações – grande variedade de partes molhadas

  • Medição precisa independente de perfis de vazão conturbados após obstáculos no tubo graças à opção de passagem plena 0 x DN

  • Economia de energia na medição de vazão – sem perda de pressão devido à constrição na seção transversal

  • Sem manutenção - sem peças móveis

  • Usabilidade ideal – operação com dispositivos móveis e aplicativo SmartBlue ou display com tela touch

  • Comissionamento simples e rápido – parametrização guiada com antecedência e em campo

  • Verificação integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Tecnologia de comunicação digital IO-Link
    Comunicação IO-Link

    Comunicação IO-Link ajuda a digitalizar sua indústria

  • The SmartBlue app

    Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.

Versão Lean

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products