A Ethernet-APL é uma camada física para Ethernet desenvolvida para atender aos requisitos da indústria de processos.
A Ethernet-APL amplia os recursos da Ethernet convencional para atender aos altos requisitos da indústria de processos, por ex. comprimentos de cabos longos, fácil instalação e design à prova de explosão.
A Ethernet-APL é uma camada física para Ethernet que usa cabos de dois fios para trazer a conectividade Ethernet a equipamentos a nível de campo, como a instrumentação de medição. Ela é compatível com a comunicação a 10 Mbit/s enquanto também fornece energia aos equipamentos conectados através do mesmo cabo. Além disso, a Ethernet-APL inclui um conceito de energia intrinsecamente segura para uso em áreas classificadas.
Descubra o potencial da Ethernet-APL na automação de processos
Explore como a Ethernet-APL é usada em ambientes industriais para permitir a comunicação digital, aumentar a acessibilidade dos dados e contribuir para operações preparadas para o futuro.
Diversos tipos de topologias podem ser configurados com a Ethernet-APL.
A Endress+Hauser oferece equipamentos de medição prontos para Ethernet-APL.
O que é Ethernet-APL? Uma rápida explicação
Diversos tipos de topologias podem ser configurados com a Ethernet-APL.
A Endress+Hauser oferece equipamentos de medição prontos para Ethernet-APL.
O que é Ethernet-APL? Uma rápida explicação
Qualquer tipo de protocolo Ethernet industrial ou aplicação Ethernet padrão pode ser combinado com o Ethernet-APL. A Endress+Hauser lançou os instrumentos PROFINET como os primeiros equipamentos prontos para Ethernet-APL. Outros protocolos, como Modbus TCP e EtherNet/IP, também estão a caminho.
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
AccuracyStandard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Measuring range10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Process temperature-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts316L, AlloyC
Material process membrane316L, AlloyC, Gold
Wetted materials316L, Alloy
Measuring cell10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .