Na automação de processos, nos esforçamos para uma engenharia e um design de fábricas eficientes. É importante obter uma inicialização e comissionamento rápidos e produzir com eficiência e qualidade. A transformação digital e a Indústria 4.0 usam dados valiosos do nível de campo para otimizar processos. A conectividade a nível do campo e o acesso aos dados são cruciais. Até agora, havia limitações como baixa velocidade, largura de banda limitada e conversões de protocolo complexas.
As principais organizações de padrões trabalharam em conjunto com os principais parceiros da indústria, como a Endress+Hauser, para especificar uma camada física avançada para Ethernet, Ethernet-APL, que atende aos requisitos das indústrias de processos. Essa tecnologia foi projetada para ser aberta, preparada para o futuro e pronta para a Internet Industrial das Coisas (IIoT).
Ethernet-APL – a camada física avançada para Ethernet
Ethernet-APL como facilitadora de serviços digitais em paralelo ao controle de processos
Comparação da topologia Ethernet-APL
Comparação de custos de tecnologias analógicas e digitais
Ethernet-APL – a camada física avançada para Ethernet
Ethernet-APL como facilitadora de serviços digitais em paralelo ao controle de processos
Comparação da topologia Ethernet-APL
Comparação de custos de tecnologias analógicas e digitais
Benefícios da Ethernet-APL
Com a Ethernet-APL, a digitalização em indústrias de processo é totalmente viabilizada e os benefícios são obtidos em todas as fases do ciclo de vida. A Ethernet-APL amplia as capacidades da Ethernet convencional para atender aos altos requisitos da indústria de processos, por exemplo, comprimentos de cabo longos, fácil instalação e design intrinsecamente seguro para áreas classificadas. Ela viabiliza comunicação de alta velocidade e fornecimento de energia por meio de um cabo de 2 fios e, portanto, é adequada para equipamentos de nível de campo, como sensores de medição. A conectividade da Ethernet com equipamentos de campo fornece acesso total a variáveis de processo e monitoramento, dados de diagnóstico e funcionalidades avançadas, como verificação de status "pronto para lote" de múltiplos equipamentos.
Aplicações da Ethernet-APL
A Ethernet-APL pode ser utilizada em qualquer lugar onde as tecnologias 4–20 mA e fieldbus eram usadas no passado. Os equipamentos de campo e os produtos de infraestrutura são ideais para as indústrias de processos – principalmente para projetos greenfield, mas com algumas modificações também em brownfield. A Ethernet-APL se adapta a muitas aplicações em diferentes indústrias, onde alguns dos seguintes casos de uso são relevantes:
Informações adicionais sobre a qualidade do processo por meio do acesso a todos os dados de medição e de monitoramento
Funções avançadas, como verificação "pronta para lote" de múltiplos pontos de medição
Esforços para calibração de ciclos de comunicação analógicos
Áreas classificadas com risco de explosão
Gestão de ativos para diversos pontos de medição
Fácil acesso aos diagnósticos do equipamento
Monitoramento e otimização, por exemplo, usando o 2º canal / IIoT
Baixe nosso whitepaper para saber mais
Neste whitepaper, são descritos os aspectos de integração de sistemas relacionados ao diagnóstico, verificação e monitoramento de equipamentos, comparando 4–20 mA/HART e PROFINET via Ethernet-APL em cenários de aplicação prática.
Validação bem-sucedida da tecnologia Ethernet-APL na indústria química
No laboratório de Ethernet-APL da BASF, os engenheiros da BASF avaliaram a tecnologia de Ethernet-APL ao longo de vários meses. Diferentes topologias e casos de uso de acordo com os requisitos das fábricas da BASF estavam em foco. Além disso, a tecnologia foi validada em diversos testes de estresse em parceria com fabricantes de DCS, seletoras de campo e instrumentos. Os engenheiros identificaram muitas vantagens da nova tecnologia, como:
Instalação simples e flexível
Integração simples no DCS
Comunicação Ethernet estável e rápida
Alta disponibilidade do processo
Troca de equipamentos plug and play
Exportação de dados no 2º canal
Portfólio de Ethernet-APL
Equipamentos de campo Ethernet-APL para indústrias de processos
O Netilion Health é um serviço digital de gestão da saúde de ativos. Com a tecnologia IIoT, ele oferece diagnósticos de seus equipamentos de campo a qualquer momento e em qualquer lugar, para que você tenha soluções prontas quando precisar.
O Netilion Value é um serviço de monitoramento de dados baseado em IIoT que conecta você às suas medições de qualquer lugar, permitindo que você acompanhe suas instalações em tempo real.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .