Especificações resumidas
-
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe <= 15 m (49 ft):
+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49 ft):
+/- 10 mm (0.39 in) -
Process temperature
-50...+200 °C
(-58...+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
(Vacuum...580 psi) -
Max. measurement distance
Rod:
4 m (13 ft) Min DK>1.6
Rope:
25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6;
30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK>1,9 -
Main wetted parts
Rod probe:
304, 304L, 316L, PTFE, PFA
Rope probe:
304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA
Campo de aplicação
Levelflex FMP52 para medição de nível em líquidos agressivos com sonda revestida PFA sem fendas quimicamente resistentes. Todas as partes úmidas são materiais listados pela FDA. Os radares guiados FMP52 oferecem confiabilidade máxima mesmo em caso de superfície movida. O Levelflex FMP52 é usado para medição contínua do nível de líquidos, materiais pastosos e lamas, mas também para medição de interface. A medição não é afetada por mudanças do meio, mudanças de temperatura, coberturas de gás ou vapores.
Versão com haste ou sonda em corda.
Conexões de processo: flange ou conexões de processo para especificações de higiene (braçadeira Tri-Clamp, 11851)
Temperatura: -50 a +200°C (-58 a +392°F)
Pressão: -1 a +40bar (-14,5 a +580psi)
Faixa de medição máximas: Haste de 4 m (13 pés), corda 45 m (148 pés)
Precisão: sonda da haste ±2mm (0,08")
Certificados internacionais de proteção contra explosão, WHG de prevenção contra transbordamento, SIL, certificados em higiene, aprovação marítima, protocolo de linearidade de 5 pontos
Benefícios
Medição confiável mesmo para alterar as condições do produto e do processo
Conceito de gerenciamento de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis
Maior confiabilidade devido à nova avaliação do Multi-Echo Tracking
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3
Heartbeat Technology para uma fábrica com operação segura e custo otimizado durante todo o ciclo de vida
Integração perfeita nos sistemas de controle e gerenciamento de ativos e no conceito de operação intuitiva orientada por menus (no local ou através do sistema de controle)
O teste funcional mais fácil do mundo para SIL e WHG economiza tempo e custos
Vídeos
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Versão em português - 04/2025
Radar de onda guiada
EN PT 25/04/202501/10/202422/02/202312/04/202231/07/2020Idioma:
Português
Versão:
25/04/2025
Tamanho do arquivo:
5 MB
Nome do arquivo:
TI01001FPT_3225-00.pdf
-
-
-
Proteção contra explosão
Product family: Levelflex
Versão em português - 03/2025
Product root: FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57- Region: Brazil Approval agency: TÜV Category: 090, 095, 105, 130 Protection: 025 900 900 900, 070 900 900 900, 150 900 900 900, 175 900 900 900, 220 900 900 900
Idioma:
Português
Versão:
13/03/2025
Tamanho do arquivo:
8.5 MB
Nome do arquivo:
TUV 24.0275combi.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
Nível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Radar de onda guiada
EN PT 25/04/202501/10/202422/02/202312/04/202231/07/2020Idioma:
Português
Versão:
25/04/2025
Tamanho do arquivo:
5 MB
Nome do arquivo:
TI01001FPT_3225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.9 MB
Nome do arquivo:
BA01006FEN_2124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN PT 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Idioma:
Inglês
Versão:
29/09/2017
Tamanho do arquivo:
82.6 KB
Nome do arquivo:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202413/12/202212/04/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
5.5 MB
Nome do arquivo:
BA01001FPT_2524-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
6.2 MB
Nome do arquivo:
BA01052FPT_0924-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2016
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2014
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
09/06/2015
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Radar de onda guiada
EN PT 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Português
Versão:
05/04/2022
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
KA01077FPT_1922-00.pdf
-