Especificações resumidas
-
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in) -
Process temperature
-20...+80 °C
(-4...+176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...6 bar,
(Vacuum...87 psi) -
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft) Min DK>1.6
Rope: 12 m (40 ft) Min DK>1.6 -
Main wetted parts
Rod probe: 316L, PPS, Viton
Rope probe: 316, PPS, Viton
Campo de aplicação
O Levelflex FMP50 é o instrumento para aplicações básicas em líquidos que não exigem alta demanda de faixas de temperatura e pressão ou resistência química. Especialmente em aplicações básicas de abastecimento e armazenamento, bem como em processos de redes públicas, o FMP50 é a melhor opção. O radar de onda guiada Levelflex FMP50 é usado para a medição contínua do nível de líquidos, pastas e lodo. A medição não é afetada por mudanças do meio, mudanças de temperatura, coberturas de gás ou vapores.
Versão com haste ou sonda em corda.
Conexões do processo: Rosca ou flange adaptador
Temperatura: -20 a +80 °C (-4 a +176 °F)
Pressão: -1 a +6 bar (-14,5 a +87 psi)
Faixa de medição máximas: Haste de 4 m (13 pés), corda 12 m (39 pés)
Precisão: ±2 mm (0,08")
Certificados internacionais de proteção contra explosão, WHG para prevenção de transbordamento, SIL, aprovação marítima, protocolo de linearidade de 5 pontos
Benefícios
Medição confiável mesmo para alterar as condições do produto e do processo
Conceito de gestão de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis
Maior confiabilidade devido à nova avaliação do Multi-Echo Tracking
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3
Heartbeat Technology para uma planta com operação segura e custo otimizado durante todo o ciclo de vida
Integração perfeita nos sistemas de controle e gerenciamento de ativos e no conceito de operação intuitiva orientada por menus (no local ou através do sistema de controle)
O teste funcional mais fácil do mundo para SIL e WHG economiza tempo e recursos
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP50
Versão em português - 10/2024
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
TI01000FPT_2724-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Versão em inglês - 10/2014
Guided wave radar
EN PT 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2014
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
Nível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP50
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
TI01000FPT_2724-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP50 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
5.3 MB
Nome do arquivo:
BA01051FPT_0924-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP50 HART
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.6 MB
Nome do arquivo:
BA01000FPT_2424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.1 MB
Nome do arquivo:
BA01005FPT_2024-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2016
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2014
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
09/06/2015
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Levelflex FMP50 HART
Radar de onda guiada
EN PT 30/06/202212/04/201830/11/201717/11/201712/02/2015Idioma:
Português
Versão:
30/06/2022
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
KA01053FPT_2022-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN PT 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Português
Versão:
05/04/2022
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA01071FPT_1722-00.pdf
-