Especificações resumidas
-
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Process temperature
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
1050bar (15,200psi)
-
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
PTFE-Foil -
Max. measurement distance
7000m (22.966ft) H2O
-
Material process membrane
316L
AlloyC -
Measuring cell
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Campo de aplicação
O transmissor de pressão digital Cerabar PMP75 com selo diafragma metálico, geralmente, é usado em aplicações de processo e higiênicas para medição de pressão, nível ou massa em líquidos ou gases. Adequado para aplicações de temperatura extrema de processo e alta pressão de -70 até +400°C (-94 a 750°F). A configuração rápida com faixa de medição ajustável facilita o comissionamento, reduz os custos e economiza tempo. Desenhado de acordo com IEC 61508 para uso em aplicações de segurança SIL2/3.
Invólucro em alumínio ou aço inoxidável com duas câmaras (316L).
Conexões de processo: roscas, flanges ou conexões higiênicas
Temperatura do processo: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)
Pressão: -1/0 a 400 bar (-15/0 a +6.000 psi)
Precisão: ±0,075%
Certificados internacionais de proteção contra explosões, prevenção contra transbordamento WHG, SIL, aprovações higiênicas e marítimas
Benefícios
Grande variedade de diferentes conexões de processo e materiais de membrana
A nova membrana TempC minimiza a influência do meio ambiente as flutuações de temperatura do processo
Conceito de gerenciamento de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis
Fácil comissionamento orientado por menus através do display local, 4 a 20mA com HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Mais alta segurança devido a alimentação estanque a gás com recursos até SIL2/3, certificado para IEC 61508
Economia de custos com conceito modular para fácil substituição do sensor, display ou componentes eletrônicos
Resistente à sobrecarga e com monitoramento da função a partir da célula de medição até os componentes eletrônicos
Vídeos
-
Princípio de medição de pressão
-
A nova membrana TempC
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Available with diaphragm seals and advanced condensation resistance (Contite) functionality
Intuitive and clear wizard for
commissioning proof tests and
verification. -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9,6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i) -
Reference Accuracy
Standard:
bis 0,05 %
Platinum:
bis 0,025 % -
Long term stability
0,05 % von URL/ Jahr
0,07 % von URL/ 5 Jahre
0,10 % von URL/ 10 Jahre -
Process temperature
Standard:
-40°C…+125°C
Druckmittler:
-70°C...+250°C -
Ambient temperature
-40°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Measuring cell
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute -
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
-
Vacuum resistance
5 mbar (0.075 psi)
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
400 bar (6.000 psi)
-
Process connection
Thread:
G1/2...G2,MNPT1/2...MNPT2
Flange:
DN25…DN80,
NPS 1"…3"
Diaphragm seal -
Process connection hygienic
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Anderson
Sanitary tank spud
Universal adapter -
Material process membrane
316L
AlloyC -
Material gasket
None, diaphragm welded
-
Fill fluid
Silicone oil,
Synthetic oil,
Vegetable oil,
High temperature oil, -
Material housing
Aluminum,
316L hygiene -
Communication
4…20mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET mit Ethernet-APL
Bluetooth® drahtlose
Technologie und App (optional) -
Certificates / Approvals
ATEX, CAN/US, IEC Ex, JPN Ex,KC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN10204-3.1
-
Hygienic approvals
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG -
Drinking water approvals
Trinkwasserzulassungen
KTW
NSF -
Specialities
Heartbeat Technologie,
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
LED- Modul,
RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
"Plug and play" Funktionen,
HistoROM -
Successor
PMP63B
-
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Minimum oil volume
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Specialities
Diagnostic functionalities
Different languages in software -
Supply / Communication
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Long term stability
0,05% of URL/year
-
Ambient temperature
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Process temperature
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
1050bar (15,200psi)
-
Pressure measuring range
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
PTFE-Foil -
Process connection
Threads
Flanges (DIN, ASME, JIS) with flush membrane
Tri-Clamp ISO02852
Hygienic connections -
Max. measurement distance
7000m (22.966ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Hygienic approvals
3A, EHEDG
-
Marine approval
GL/ ABS
-
Options
HistoROM/M-Dat
4-line digital display
SS- or Aluminiumhousing
Separate housing -
Successor
PMP71B
-
Application limits
Measuring cell: Metal
welded
If pressurized, possibly
use differential pressure
meas-urement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure :
hydrostatic pressure
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em inglês - 04/2024New version available in EnglishProcess pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FFEN PT 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202010/08/2017Idioma:
Inglês
Versão:
01/04/2024
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN PT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Idioma:
Inglês
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN PT 01/08/202401/03/201801/11/201407/05/201417/01/2013Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
997.7 KB
Nome do arquivo:
BA00271PPT_2022-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 12/2014New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PT 10/12/201407/08/201301/10/201101/05/201012/08/2009Idioma:
Inglês
Versão:
10/12/2014
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
BA00296PEN_1514.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN PT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
3.2 MB
Nome do arquivo:
BA00295PPT_1922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PT 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Idioma:
Inglês
Versão:
03/04/2017
Tamanho do arquivo:
6.3 MB
Nome do arquivo:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of Instrument Function HART
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 11/2014New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
V02.11.zzEN PT 01/11/201407/05/201417/01/201301/10/201101/05/2010Idioma:
Inglês
Versão:
01/11/2014
Tamanho do arquivo:
6.5 MB
Nome do arquivo:
BA00274PEN_1614.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 06/2022New version available in EnglishMedição de pressão do processo
EN PT 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Idioma:
Português
Versão:
30/06/2022
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA01025PPT_1922-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
-
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 12/2014New version available in EnglishCerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN PT 10/12/201430/04/201301/10/2011Idioma:
Inglês
Versão:
10/12/2014
Tamanho do arquivo:
579.8 KB
Nome do arquivo:
KA00252PA2_1514.pdf
-
Escolha uma das opções sugeridas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Diagramas CAD Diagramas CAD
- Diagramas CAD
-
Preço por peça
-
<%range%><%price%>
-
- Acessórios opcionais
Configuração individual
Geralmente são fornecidos juntos
Acessórios
Produtos relacionados