Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de radar de nível

Medição de nível contínuo em líquidos e sólidos com sensores de radar de espaço livre

Micropilot nível de radar
26 Produtos
Filtrar X icon

Medição de radar de nível

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Sobre medição de radar de nível

Medição de nível de radar com a instalação de cima para baixo de um sensor Micropilot oferece o ajuste perfeito da aplicação em todas as indústrias. Radar sem contato com comissionamento simples e operação sem problemas economiza tempo e dinheiro. Para uso em uma faixa de campo abrangente de aplicações - seja em tanques de armazenamento simples, em meios agressivos ou corrosivos ou aplicações de medição manométrica de tanque de alta precisão. Confira a ampla faixa de equipamentos Micropilot para aplicações de radar e clique no botão abaixo.

A medição de nível de radar é uma solução segura mesmo sob condições extremas de processo (pressão, temperatura) e vapores. Micropilot também pode ser usado em aplicações higiênicas para medição de nível sem contato. Versões doMicropilot estão disponíveis para diferentes indústrias, como água/águas residuais, indústria alimentar, ciências da vida ou indústria de processo. Estão disponíveis várias versões de antena para todos os tipos de aplicações de radar.

Medição de radar: Princípio de medição

Micropilot trabalha com pulsos de radar de alta frequência que são emitidos por uma antena e refletidos a partir da superfície do meio devido a uma alteração do valor de cc (constante dielétrica relativa). O tempo de voo do pulso de radar refletido é diretamente proporcional à distância percorrida. Se a geometria do tanque for conhecida, o nível pode ser calculado a partir desta variável.

Benefícios

  • Medição livre de contato e de manutenção
  • Não afetado por propriedades do meio, como densidade e condutividade, em sólidos a granel também não é afetado pelo ruído de enchimento e poeira
  • Faixa de medição livremente ajustável
  • Para altas temperaturas de até +450°C/+842°F