Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 3 m (9.8 ft),
Solids: 1.2 m (3.9 ft) -
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Campo de aplicação
O sensor ultrassônico FDU90 para medição contínua, sem contato e sem manutenção do nível de fluídos, de material pastoso, lodo e materiais em pó ou grosseiros. Mas também para medição de vazão em canais abertos e vertedores de medição. A medição não é afetada pela constante dielétrica, densidade ou umidade, e também, não é afetada por incrustação de materiais devido ao efeito autolimpante dos sensores. Adequado para áreas com risco de explosão. Faixa de medição máxima em líquidos de 3 m (9,8 pés), sólidos 1,2 m (3,9 pés).
Sensor para medição de nível contínua e sem contato de fluidos e materiais sólidos em silos, esteiras, depósitos e em trituradores. Também para medição de vazão em canais abertos e vertedores. Tipicamente usado em medições em baixas alturas estruturais.
Conexão de processo: rosca
Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)
Pressão: +0,7 a +4 bar (+10 a +58 psi)
Faixa de medição máxima: líquidos 3 m (9,8 pés), sólidos 1,2 m (3,9 pés)
Distância de bloqueio: 0,07 m (0,23 pés)
Certificados internacionais de proteção contra explosão
Benefícios
Sensor de temperatura integrado para correção Time-of-Flight. Medições precisas são possíveis mesmo se mudanças de temperatura estiverem presentes
Sensor de PVDF hermeticamente soldado para a mais alta resistência química
Adequado para condições ambientais adversas graças à instalação separada do transmissor
(até 300 m)Formação de incrustações reduzida por causa do efeito autolimpante
Detecção automática de sensores integrada para transmissores FMU90 /FMU95 para comissionamento simples
Resistente ao clima e à prova de transbordamentos (IP 68)
Aquecimento integrado contra o acúmulo de gelo no sensor (opcional) garante a medição confiável
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Prosonic S FDU90
Tecnologia de medição ultrassônica
EN PT 31/05/202114/09/2020Idioma:
Português
Versão:
31/05/2021
Tamanho do arquivo:
858.6 KB
Nome do arquivo:
TI01469FPT_0221.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 a QV316
Medição de vazão
EN PT 27/08/202418/05/2022Idioma:
Português
Versão:
27/08/2024
Tamanho do arquivo:
497.3 KB
Nome do arquivo:
TI01681FPT_0224-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN PT 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201223/07/2009Idioma:
Inglês
Versão:
25/01/2018
Tamanho do arquivo:
1013 KB
Nome do arquivo:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Flange DIN - EN -ASME - JIS Successor: TI00426F
Flange
DIN - EN -ASME - JIS
Successor: TI00426FEN PT 27/12/201019/01/201008/12/200814/08/2008Idioma:
Inglês
Versão:
27/12/2010
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI00432FEN_1310.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbIdioma:
Inglês
Versão:
20/12/2021
Tamanho do arquivo:
401.3 KB
Nome do arquivo:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbIdioma:
Inglês
Versão:
20/12/2021
Tamanho do arquivo:
416.7 KB
Nome do arquivo:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN PT 27/06/202222/01/2015Idioma:
Português
Versão:
27/06/2022
Tamanho do arquivo:
431.1 KB
Nome do arquivo:
XA01343FPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN PT 27/06/202222/01/2015Idioma:
Português
Versão:
27/06/2022
Tamanho do arquivo:
415.9 KB
Nome do arquivo:
XA01342FPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
II 3 D Ex tc IIIC Txx°C DcEN PT 27/09/202113/04/201621/11/201301/05/2012Idioma:
Português
Versão:
27/09/2021
Tamanho do arquivo:
418.3 KB
Nome do arquivo:
XA00609FPT_0421.pdf
-