Especificações resumidas
-
Process temperature
-50°C ... 280°C
(-60 °F ... 540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
Standard fork: 10 g/l
Short fork: 50 g/l
Campo de aplicação
O Soliphant FTM51 é uma chave de nível pontual robusta para uso em silos que contêm grãos finos ou sólidos em pó, mesmo com baixa densidade aparente. Adequada para uma ampla variedade de aplicações com certificados internacionais para uso em áreas classificadas com poeira ou gás. Disponível com diapasão polido e invólucro de aço inoxidável com braçadeira Tri-Clamp ou com invólucro de alumínio e diapasão revestido. O equipamento não precisa de manutenção para ser usado em aplicações típicas como: cereais, farinha, cacau, açúcar, ração animal, pó de corante, giz.
Chave de nível pontual para sólidos de grãos finos e pó.
Conexões de processo: roscas, flanges e conexões higiênicas (Tri-Clamp)
Temperatura: -50 a +280 °C (-60 a +540 °F)
Pressão: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)
Comprimento do sensor: 300 mm a 4.000 mm
Material do sensor: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, PTFE revestido, ETFE revestido)
Certificados internacionais de proteção contra explosão
Benefícios
SIL2 de acordo com IEC 61508
Sem peças móveis mecanicamente, livres de manutenção
A medição não é afetada por incrustações ou vibrações externas
Várias unidades eletrônicas: por ex., NAMUR, relé, tiristor e saídas de sinal PFM para alinhamento ideal com o sistema de controle da planta
Display de incrustação e abrasão, configuração de densidade e atraso de comutação selecionáveis
Escolha de sensor revestido ou polido
Detecção de incrustações e corrosão
Vídeos
-
Princípio de medição Vibronic
Seleção Extended
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
Predecessor
-
Measuring principle
Vibration Solids
-
Characteristic / Application
Point level switch for fine grained solids and powder
Grain size: <= 10 mm (<= 0.39 in)
Fork sensor
No calibration required
Not affected by build-up or external vibration
Robust
Switch value visible from outside
Tube extension -
Specialities
Build-up and corrosion detection
Remote version
3 temperature versions available
SIL 2 -
Supply / Communication
DC PNP 3-wire
AC 2-wire
19...253V AC / 19V...55V DC 2 relay contact
8/16mA
NAMUR
PFM -
Ambient temperature
-50°C ... 70°C
(-60°F ... 160 °F) -
Process temperature
-50°C ... 280°C
(-60 °F ... 540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
Standard fork: 10 g/l
Short fork: 50 g/l -
Main wetted parts
selectable:
316L 3,2 µm
316L 0,8 µm
316L PTFE coated (to avoid build-up)
316L ETFE coated (to avoid corrosion) -
Process connection
Thread
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
EN Flange DN50...DN100
ASME Flange 2"...4"
JIS Flange 50A...100A -
Process connection hygienic
Tri-Clamp ISO2852
-
Sensor length
300 ... 4000mm
(12 ... 155")
(6000mm / 230" on request) -
Communication
DC PNP 2-wire
AC Thyristor
DPDT relay
8/16mA
NAMUR
PFM -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
-
Options
Glass cover
Temperature spacer
EN10204-3.1 -
Components
PFM: FTL325P, FTL375P
NAMUR: FTL325N, FTL375N
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Soliphant M FTM51
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em chinês - 12/2020New version available in English固体音叉限位开关
Idioma:
Chinês
Versão:
28/12/2020
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI01571FZH_0120-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em inglês - 10/2019New version available in EnglishUniversal point level switch for fine-grained bulk solids
Successor documentation for: |
FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572FEN PT 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Idioma:
Inglês
Versão:
24/10/2019
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
TI00392FEN_1819.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
-
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 05/2021New version available in EnglishExchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN PT 19/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
19/05/2021
Tamanho do arquivo:
358.8 KB
Nome do arquivo:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
-
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 05/2021New version available in EnglishExchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN PT 19/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
19/05/2021
Tamanho do arquivo:
302.5 KB
Nome do arquivo:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
-
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 02/2007New version available in EnglishLevel Limit Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN PT 01/02/200701/10/2005Idioma:
Inglês
Versão:
01/02/2007
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
KA265fa6.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
-
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 02/2007New version available in EnglishLevel limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN PT 01/02/200702/12/2005Idioma:
Inglês
Versão:
01/02/2007
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA264fa6.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Soliphant M FTM51 Operating Instructions
-
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 05/2008New version available in EnglishSliding Sleeve, pressurised
EN PT 01/05/200801/06/200701/02/200729/03/2005Idioma:
Inglês
Versão:
01/05/2008
Tamanho do arquivo:
353.9 KB
Nome do arquivo:
KA239fa6_0308.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
-
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 02/2007New version available in EnglishLevel Limit Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN PT 01/02/200701/05/2006Idioma:
Inglês
Versão:
01/02/2007
Tamanho do arquivo:
359.6 KB
Nome do arquivo:
KA273FA6.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
-
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 05/2021New version available in EnglishExchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
EN PT 19/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
19/05/2021
Tamanho do arquivo:
442 KB
Nome do arquivo:
KA00629FA2_0705.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Mounting the adapter set on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
-
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 05/2021New version available in EnglishMounting the adapter set on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN PT 19/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
19/05/2021
Tamanho do arquivo:
209.7 KB
Nome do arquivo:
KA00633FA2_0705.pdf
-
Escolha uma das opções sugeridas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Diagramas CAD Diagramas CAD
- Diagramas CAD
-
Preço por peça
-
<%range%><%price%>
-
- Acessórios opcionais
Configuração individual
Geralmente são fornecidos juntos
Acessórios
Produtos relacionados