Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: Temperature transmitter RNB128

Temperature transmitter RNB128

RNB128
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
3-way, configurable.
DIP switch: configuration in/output,
sensor type, cold junction compentation.
Output signal and type of error
evaluation.
Power supply (19.2-30VDC), via
connecting terminal blocks or DIN rail
bus connector.
:: Input connection: Thermocouples
Type J, K acc. IEC 50584.1.
:: Output: 0(4)-20mA/0-10V/0(1)-5V/
10-0V/20-0(4)mA.