Análise da qualidade de biometano para uma injeção de gás segura e em conformidade
Solução completa para medição online rápida e precisa da qualidade do biometano, garantindo conformidade, confiabilidade e operações de enriquecimento eficientes.
a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
A produção de biometano a partir do biogás requer um controle rigoroso de qualidade para atender às normas regulamentares para a injeção de gás na rede, transporte de gás ou liquefação em bio-GNL. Parâmetros críticos como H₂S, ponto de orvalho da água, CO₂ e oxigênio devem ser monitorados continuamente para garantir a conformidade e una operação segura.
Os operadores enfrentam desafios que incluem impactos corrosivos de impurezas nos dutos e equipamentos, gás úmido não detectado que leva a paralisações ou queimas e mudanças nas normas nacionais e requisitos da rede de gás. Além disso, manter medições confiáveis ao mesmo tempo em que os custos operacionais são minimizados e procedimentos complexos de calibração são evitados continua sendo uma preocupação importante.
Uma solução robusta é necessária para verificar o desempenho das unidades de enriquecimento, garantir a conformidade com as especificações de qualidade do gás e fornecer dados contínuos e precisos para um processamento seguro e eficiente do biometano.
Visão geral da solução:
Disponível para:
Alimentos e bebidas
Energia e eletricidade
Água, esgoto e resíduos
Óleo e gás
Hardware e Software:
Analisador de umidade TDLAS J22
Analisador de H₂S TDLAS JT33 / SS2100i-1 (com lavagem de gás/sistema diferencial)
Analisador de CO₂ TDLAS SS2100i-1 [LS1] [SM2]
Analisador de oxigênio OXY5500 QF (opcional)
Sistema de condicionamento de amostras compartilhado
Análise rápida e precisa da qualidade do biometano com soluções de medição completas
A solução da Endress+Hauser fornece um sistema completo para análise contínua da qualidade do biometano, garantindo o monitoramento confiável de H₂S, ponto de orvalho da água, CO₂, O₂ e parâmetros caloríficos. Com base na tecnologia de espectroscopia de absorção por laser de diodo sintonizável (TDLAS) com um sistema diferencial patenteado, ela permite medições de alta resolução sem interferência, eliminando a necessidade de consumíveis ou recalibrações frequentes.
Instalado próximo à unidades de enriquecimento ou pontos de injeção na rede, a solução garante a conformidade com as normas de qualidade do gás, protege a infraestrutura contra a corrosão e apoia a operação estável das usinas/instalações de biometano. Serviços digitais integrados como o Netilion e a Heartbeat Technology aumentam a eficiência da manutenção, reduzem o tempo em inatividade e fornecem suporte para o ciclo de vida em todas as operações.
Conformidade confiável com normas de qualidade do gás
O monitoramento contínuo de parâmetros críticos garante que o biometano atenda aos requisitos regulatórios para injeção na rede e transporte
Medição rápida e precisa
A análise em tempo real (em segundos) permite uma resposta rápida a mudanças no processo e evita interrupções das operações
Custos operacionais reduzidos
A ausência de consumíveis ou calibrações de campo reduz esforços de manutenção, tempo em inatividade e o OPEX geral
Proteção de ativos e infraestrutura
Evita corrosão, danos a equipamentos e falhas nos gasodutos causadas por H₂S, umidade e CO₂
Maior eficiência do processo
A operação estável e redução da rejeição do produto melhoram a produtividade e minimizam o desperdício
Solução completa com suporte para o ciclo de vida
Um único fornecedor para planejamento, instalação, comissionamento e serviços reduz os riscos e a complexidade do projeto
Descubra como a instrumentação da Endress+Hauser potencializa a purificação de biogás para biometano de forma sustentável, eficiente e segura e contribui para a geração de energia renovável.
Qual é a composição típica do biogás antes e depois do processamento? Você está atendendo aos requisitos locais e federais com suas medições de biometano? Aqui está uma solução precisa e em tempo real!
/
Downloads
Explore recursos adicionais
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
Learn about the benefits of using TDLAS / QF analyzers to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .