Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Concentração de uso único (filtração de fluxo tangencial)

Explore os pontos de medição e a seleção de instrumentos em todo o processo de concentração de uso único

F D T F D T AX D - Aufkonzentration (Tangentialflussfiltration, Single-use) Produkt- Einlass Permeat Auslass Retentat Filter Puffer-Einlass D - Single-use concentration (tangential flow filtration) Product inlet Buffer inlet Permeate Outlet Retentate Filter
Retentate Flow
Permeate Flow
Raman Analyzer
Vazão medição em: Retentate Flow

A Endress+Hauser oferece uma linha de instrumentos analíticos ideais para esta etapa.

warning sign Indisponível

Requisitos gerais:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Requisitos técnicos:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Vazão medição em: Permeate Flow

A Endress+Hauser oferece uma linha de instrumentos analíticos ideais para esta etapa.

warning sign Indisponível

Requisitos gerais:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Requisitos técnicos:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analítica medição em: Raman Analyzer

A Endress+Hauser oferece uma linha de instrumentos analíticos ideais para esta etapa.

Requisitos gerais:

  • Raman collection optimized for downstream
  • Suitable for development scale flow rates
  • Continuous measurements with high sensitivity

Requisitos técnicos:

  • Operating temperature: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)
  • Max pressure: 4.8 barg / 70 psig
Medidor de vazão/caudal de uso único promass U 500 ©Endress+Hauser

Principais desafios para a instrumentação em aplicações de concentração de uso único

A concentração por TFF de uso único é um desafio, pois o objetivo é alcançar um controle rigoroso do processo em um sistema que substitui intencionalmente a instrumentação tradicional de aço inoxidável sanitário por componentes descartáveis. Especificamente para a concentração biológicas, o controle da TMP, a medição de vazão/caudal e o monitoramento da concentração em tempo real são os fatores de instrumentação que criam os maiores riscos operacionais e oferecem mais oportunidades de melhoria.

  • Precisão e controle na medição da pressão transmembrana (TMP): na concentração por TFF, a pressão transmembrana (TMP) é frequentemente a variável de processo mais crítica. Os sensores de pressão descartáveis geralmente têm menor precisão e estabilidade do que transmissores sanitários permanentes. Desvios na pressão podem levar a cálculos incorretos de TMP. Bolhas de ar em tubulações de uso único causam sinais ruidosos.
  • Medição de vazão/caudal confiável: sistemas de TFF de uso único costumam depender de bombas peristálticas, bombas de diafragma e tubulação descartável. Esses componentes podem criar pulsação, elasticidade variável da tubulação e incerteza na vazão induzida pela bomba. Medidores magnéticos tradicionais não podem ser simplesmente instalados em tubos descartáveis.
  • Detecção do ponto final da concentração: determinar quando a concentração-alvo é alcançada é um grande desafio. Sistemas de uso único raramente contêm um conjunto completo de sensores PAT. Como resultado, os operadores podem depender da amostragem offline, o que torna o controle semi-automático.
  • Gestão do ar e detecção de bolhas: o ar é um dos problemas da TFF mais subestimados e pode levar a erros de medição de vazão/caudal, flutuações de pressão e danos à membrana. A maioria dos skids de TFF de uso único não possuem instrumentação sofisticada de detecção de bolhas inline.
Destaques do portfólio para uso único

Explore nossas inovações para processos de concentração de uso único

/
Perguntas frequentes

Dúvidas frequentes sobre fermentação em sistemas de TFF/UFDF de concentração de uso único