Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Aumente a eficiência e a segurança do trocador de calor

com uma medição precisa e não invasiva da temperatura

A medição precisa da temperatura no trocador de calor é essencial para a eficiência do processo, o monitoramento do comportamento térmico do trocador de calor em si, a qualidade e segurança do produto e as preocupações ambientais. Ela evita o superaquecimento ou o sub-resfriamento, reduz o consumo de energia e atende aos padrões da indústria e requisitos regulatórios.

Trocador de calor ©Adobe Stock/Alexey Rezvykh

Benefícios

  • Maior eficiência e segurança

  • Melhoria das taxas de recuperação de energia

  • Fácil instalação

  • Manutenção reduzida

  • Desempenho confiável

O desafio

O monitoramento de múltiplos pontos de medição em diferentes tubos de um trocador de calor é um desafio, devido aos diferentes tamanhos de tubos, vibrações e altas taxas de vazão. O monitoramento preciso da temperatura nas entradas e saídas é crucial para uma transferência de calor eficiente e uma composição estável do gás. A medição contínua da temperatura garante que o trocador de calor opere dentro dos parâmetros desejados e detecta prontamente os desvios.

Nossa solução

O sensor de temperatura não invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 atende com sucesso aos desafios do monitoramento de temperatura em um trocador de calor. Ao medir a temperatura com precisão e rapidez, o desempenho e a eficiência do trocador de calor podem ser otimizados, resultando em uma melhor qualidade do produto e confiabilidade operacional.