Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

iTHERM QuickSens para a otimização de processos de mistura

Mistura de pastas para a produção de eletrodos de células de bateria

Os subprocessos na produção de baterias apresentam desafios complexos aos fabricantes quando se trata de medição de temperatura. Enquanto as matérias-primas são misturadas durante o processamento do eletrodo, a medição da temperatura da massa é de fundamental importância e deve ser realizada durante o processo de mistura, mas protegida das lâminas do agitador. As condições do processo exigem uma medição de temperatura precisa e rápida com imersão mínima do medidor.

iTHERM QuickSens para a otimização de processos de mistura ©Endress+Hauser

Benefícios

  • A medição confiável da temperatura garante a segurança do processo e do produto

  • O rápido tempo de reação garante a mais alta qualidade do material do eletrodo e leva à economia de energia durante a produção

  • O curto comprimento de imersão do iTHERM QuickSens permite a mistura uniforme do meio, mesmo no pequeno volume entre a superfície interna do recipiente e as pontas das lâminas, garantindo o contato entre o sensor e o meio

  • Essa solução feita sob medida para as condições do processo otimiza o fluxo de trabalho

O desafio

A medição precisa da temperatura é crucial na produção de baterias, especialmente durante o processamento de eletrodos. A mistura de matérias-primas para criar uma pasta para o ânodo e o cátodo exige um controle de temperatura em tempo real. Devido à fraca estrutura cristalina do material ativo do cátodo, é usado um misturador PD. O desafio é usar um sensor de temperatura com um comprimento de imersão curto que forneça medições precisas e rápidas sem ser danificado pela lâmina de mistura.

Nossa solução

A Endress+Hauser pode resolver esses desafios com o inigualável sensor de temperatura iTHERM QuickSens. O destaque do iTHERM QuickSens é o tempo de resposta mais rápido do que qualquer sensor de temperatura industrial no mundo, t90 = 0,75 segundos. Além disso, o iTHERM QuickSens pode ser instalado com um comprimento mínimo de imersão, pois o sensor de temperatura é instalado em contato direto com a base da unidade eletrônica.