Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Solução automatizada para controle de qualidade otimizado

A Vialit Asphalt se beneficia do medidor de vazão Promass I 500 para os produtos para manutenção de estradas

A Vialit Asphalt GmbH & Co KG fabrica diversos produtos para manutenção de estradas em sua principal fábrica em Braunau am Inn. Misturar produtos semiacabados requer medição exata da vazão/caudal e viscosidade. Graças ao Promass Proline I 500 com tecnologia Coriolis da Endress+Hauser, os colaboradores agora necessitam realizar muito menos coletas manuais demoradas para o controle de qualidade do lote correspondente.

Foto da sede da Vialit Asphalt GmbH & Co KG

A sede da empresa em Braunau am Inn

Foto do Promass I 500 no processo na Vialit Asphalt GmbH & Co KG

O Promass I 500 fornece valores de viscosidade confiáveis.

O resultado

  • O número de medições de viscosidade manuais pode ser significativamente reduzido.

  • A economia de tempo por dia de produção é de aproximadamente três horas.

  • O controle e monitoramento do processo são otimizados pela nova solução e possibilitam uma resposta imediata aos desvios.

  • Os efeitos sobre a viscosidade do produto resultantes da adição de materiais de enchimento tornam-se imediatamente visíveis.

Foto de Daniel Edtbauer, gerente do departamento de tecnologia, Vialit Asphalt GmbH & Co KG

"Tudo se encaixa e funciona de forma muito confiável. Estamos realmente satisfeitos com os medidores de vazão da Endress+Hauser. A economia de tempo obtida durante o controle de qualidade é uma grande vantagem para nós."

Daniel Edtbauer, Gerente do departamento de tecnologia
Vialit Asphalt GmbH & Co KG

Os requisitos do cliente

Produtos betuminosos semiacabados são bombeados para um circuito e depois misturados com diversos materiais de enchimento. Para alcançar uma qualidade de produto consistentemente alta, os colaboradores monitoram a viscosidade e a vazão/caudal ao bombear o produto semiacabado para o circuito. Anteriormente, amostras de controle do respectivo lote eram coletadas manualmente pelos colaboradores, ocasionalmente em temperaturas elevadas, e analisadas no laboratório. Outro desafio: o fluido é não newtoniano e, portanto, a viscosidade não é constante.

Nossa solução

O Proline Promass I 500 monitora a qualidade do produto em tempo real. O medidor de vazão Coriolis com um design de tubo simples e reto proporciona não apenas a medição de vazão mássica, de densidade e de temperatura, bem como a medição de viscosidade em linha. O transmissor remoto adicionalmente convence com máxima flexibilidade de instalação, bem como segurança da operação e confiabilidade em condições ambiente exigentes.