Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de vazão confiável em canais abertos

Garanta a conformidade e a eficiência com o FlexView FMA90 e o Micropilot FMR20B

A medição de vazão em canais abertos é essencial em estações de tratamento de águas residuais para monitoramento de vazões influentes e efluentes, garantindo a conformidade regulatória e otimizando o controle do processo. Os canais abertos dependem da vazão causada pela gravidade, tornando-os adequados para esgoto não tratado e correntes de água tratada. A medição geralmente usa equipamentos primários como vertedouros ou calhas, combinados com sensores de nível por radar ou ultrassônicos conectados a uma unidade de controle.

Medição de vazão em canal aberto ©Endress+Hauser

Os benefícios

  • Cálculo de vazão preciso em canais abertos, vertedouros e tubos

  • Fácil configuração com calhas e vertedouros predefinidos (tabelas Q/H)

  • Dois cálculos independentes de vazão e totalizadores com soma ou diferença de ambas as medições em uma única unidade de controle

  • Saídas de pulso precisas para amostradores e sistemas de controle industriais

  • Detecção e compensação de remanso usando um segundo sensor de nível

O desafio

A medição de vazão de águas residuais em canais abertos enfrenta diversos desafios: condições hidráulicas variáveis, efeitos de remanso e influências ambientais como espuma, turbulência e detritos. Sistemas tradicionais muitas vezes não têm flexibilidade para diferentes tipos de canais e enfrentam dificuldades para realizar uma compensação precisa quando ocorrem restrições a jusante. Além disso, a integração de sinais confiáveis para amostradores e sistemas de controle industriais pode ser complexa, especialmente quando múltiplos pontos de medição são necessários. Esses problemas exigem uma solução robusta e adaptável que garanta precisão, fácil configuração e desempenho confiável em condições adversas.

Nossa solução

O FlexView FMA90 é uma unidade de controle versátil para sensores de nível por radar, ultrassônicos, hidrostáticos, HART ou universais de 4 a 20 mA. Ele oferece um cálculo preciso da vazão em canais abertos, vertedouros e tubos, com fácil seleção de calhas pré-definidas e tabelas Q/H integradas para rápida configuração. O equipamento suporta dois cálculos de vazão independentes e totalizadores em uma única unidade, o que o torna ideal para o monitoramento de múltiplos pontos. A detecção e compensação avançadas de remanso usando um segundo sensor de nível garantem alta precisão mesmo em condições desafiadoras. Disponível nas variantes de campo, trilho DIN e com invólucro para painel, o FlexView FMA90 garante uma instalação tranquila e uma operação confiável em estações de tratamento de água.