Segurança ampliada na produção de polímeros
Detecção de vazamentos no processo Zeller-Nafta
Para as reações de polimerização altamente exotérmicas no processo Ziegler-Natta, a medição precisa da temperatura é crucial para evitar reações descontroladas e para garantir a segurança e a eficiência do processo. Além disso, é essencial evitar vazamentos não detectados no poço para termoelemento, pois isso pode representar um enorme risco à vida e à integridade física da equipe de operação se o instrumento for aberto para manutenção.
Benefícios
Segunda vedação do processo: um tubo especial do sensor de temperatura fornece uma segunda vedação, impedindo que o meio tóxico penetre no cabeçote de conexão.
Sinalização de vazamentos: a falha do poço para termoelemento é reportada ao sistema de controle através de um pressostato.
Fácil manutenção: o conjunto do sensor de temperatura trabalha com unidades eletrônicas de medição padrão que podem ser regularmente testadas, calibradas ou substituídas.
O desafio
Um teste funcional é essencial para pontos de medição de temperatura críticos conforme a norma SIL. Tais testes cobrem o transmissor de temperatura e unidade eletrônica de medição, mas excluem a inspeção do poço para termoelemento. Se o poço para termoelemento falhar, o meio pode entrar no sensor de temperatura e subir para o cabeçote de conexão, representando um perigo durante testes funcionais. Inspeções regulares do poço para termoelemento exigem paralisações do sistema e ainda podem causar riscos de vazamentos, o que pode exigir a evacuação da fábrica.
Nossa solução
O iTHERM ModuLine TM131 com tecnologia Dual Seal responde a esses desafios fornecendo uma segunda barreira do processo e sinalizando falhas no poço para termoelemento.