Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Proteção da sua indústria digital: garantia da segurança das operações e desenvolvimento da resiliência cibernética

Hoje em dia, é esperado que você conduza operações seguras, mais eficientes e em total conformidade, ao mesmo tempo em que seus sistemas estão mais interconectados do que nunca. Mas como conseguir tudo isso e, ao mesmo tempo, limitar sua exposição a novos riscos de segurança cibernética? 

Man Homem olhando para um tablet, usando um capacete de segurança, em frente a um instrumento

Os ataques cibernéticos estão evoluindo rapidamente, visando não apenas os sistemas de TI, mas também a tecnologia operacional. À medida que equipamentos de campo, sistemas de controle e redes – antes isolados – ficam cada vez mais interconectados, cada nova interface pode se tornar um ponto de entrada em potencial para invasores. Isso introduz uma nova possibilidade para paralisações não planejadas, danos aos equipamentos e riscos à segurança.   

Além do risco de ataques, a legislação em matéria de segurança cibernética e as exigências para as indústrias estão se tornando cada vez mais rigorosas em todo o mundo. Normas como a IEC 62443 e regulamentações como a NIS2 atribuem diretamente aos operadores a responsabilidade de comprovar a segurança das operações ao longo de todo o ciclo de vida de suas instalações.  

Conforme avançamos rumo ao futuro da digitalização e da automação de processos, fica evidente a necessidade de uma instrumentação digital segura e em conformidade. Mas a instrumentação digitalizada não tem sentido sem uma troca de dados segura. Seja para configurar equipamentos de campo, coletar diagnósticos em tempo real ou viabilizar o suporte remoto, a conectividade segura é a base tanto para a eficiência quanto para a segurança.  

Entrega de um certificado de segurança cibernética ©Endress+Hauser

O que é necessário para construir uma indústria resiliente

Para garantir que você opere uma indústria digital resiliente, é necessário mais do que apenas ferramentas de segurança individuais – você precisa de uma abordagem holística em relação à segurança cibernética. Isso envolve: 

  • Garantir que a segurança está incorporada a equipamentos, arquiteturas e fluxos de trabalho 
  • Cumprir os requisitos de conformidade de estruturas industriais reconhecidas 
  • Proteger a conectividade a nível de campo 
  • Adotar uma identidade e rastreabilidade confiável dos equipamentos 
  • Alinhar a segurança do desenvolvimento e manutenção ao longo de todo o ciclo de vida 
  • Colaborar com parceiros que compreendem e antecipam as realidades da indústria 

A segurança cibernética em instalações industriais modernas é uma disciplina tanto técnica quanto organizacional. Você precisa tanto de alinhamento quanto de comprometimento entre pessoas, processos e tecnologias para manter a resiliência em uma indústria digital em constante evolução. 

Conectividade segura que possibilita a digitalização

A Endress+Hauser desenvolveu um protocolo de comunicação sem fio seguro e eficiente, projetado especificamente para a conversão entre os ambientes de TI e TO. Nossa conectividade Bluetooth® redefine a forma como os engenheiros interagem com os equipamentos em campo. Com a introdução do CPace como camada de segurança para o Bluetooth®, a proteção por senha é reforçada e os ataques às etapas de emparelhamento Bluetooth® são evitados. 

Os benefícios incluem: 

  • Interação segura do equipamento: a conectividade Bluetooth® criptografada com base no CPace protege as credenciais e o acesso ao equipamento durante a configuração e o monitoramento. 
  • Proteção contra ataques avançados: a criptografia assimétrica impede ataques de phishing e de man‑in‑the‑middle durante a comunicação sem fio. 
  • Atividades de manutenção mais seguras: o acesso sem fio seguro reduz a necessidade de intervenção física em áreas classificadas ou de difícil acesso. 
  • Menor exigência em infraestrutura: a conectividade sem fio reduz as exigências necessárias em infraestrutura, ao mesmo tempo em que melhora a usabilidade e a eficiência de tempo nas operações diárias das instalações. 
  • Aumento da eficiência operacional: fluxos de trabalho mais rápidos ajudam os operadores a trabalhar com mais segurança, ao mesmo tempo em que reduzem o tempo em inatividade. 

Ao tirar vantagem da conectividade sem fio segura, como o Bluetooth®, você ajuda a reduzir os riscos no ponto em que a segurança cibernética costuma ser mais vulnerável: no campo. Tudo isso enquanto possibilita fluxos de trabalho digitais que aumentam a eficiência e a segurança. 

Saiba mais sobre a conectividade Bluetooth®

Descubra como nossa conectividade Bluetooth® comprovada na indústria protege o acesso sem fio aos seus equipamentos de campo e permite um trabalho seguro e eficiente em suas instalações. 

Endress+Hauser: Seu parceiro de confiança para uma digitalização industrial segura

Há décadas, apoiamos nossos clientes na adoção segura de novas tecnologias – desde a primeira geração de sensores digitais até os sistemas conectados à nuvem de hoje em dia. Nossa abordagem à segurança cibernética tem como base os requisitos da indústria, as normas internacionais e, diante do cenário digital em constante evolução, os princípios da segurança by design. 

Temos orgulho de proteger nossos clientes ao incorporar segurança em nossos produtos e soluções desde o princípio, seguindo um ciclo de vida de desenvolvimento seguro e certificado em conformidade com a IEC 62443-4-1. Além disso, nosso ecossistema de IIoT segue normas internacionais, como a ISO 27001 e a ISO 27017, garantindo o tratamento seguro dos dados por toda a cadeia de valor. 

A tecnologia Bluetooth® da Endress+Hauser permite a digitalização de suas instalações. Incorporada a uma ampla variedade de produtos do nosso portfólio, essa tecnologia foi projetada para garantir uma conectividade segura e de baixo consumo de energia entre seus equipamentos de campo e seu sistema de controle.  

Na Endress+Hauser, queremos oferecer mais do que apenas instrumentação. Nosso objetivo é oferecer soluções inteligentes e seguras que fortaleçam suas instalações por meio de fluxos de trabalho digitais seguros e eficientes, gerando valor duradouro. 

Equipamentos Bluetooth® da Endress+Hauser

Veja alguns dos nossos principais produtos equipados com a tecnologia Bluetooth®

/

Perguntas frequentes sobre segurança cibernética

Dê o próximo passo para fortalecer sua segurança cibernética

Fale com nossa equipe para descobrir como digitalizar sua indústria de forma segura e protegida.  

Notas finais

Você também pode achar interessante