O IO-Link é um protocolo de comunicação de código aberto que fornece uma conexão digital bidirecional entre equipamentos de campo (como medidores, seletoras e atuadores) e sistemas de controle industriais (como CLPs). Ele opera em uma arquitetura ponto a ponto, em que um IO-Link master controla a comunicação com vários equipamentos IO-Link. O IO-Link transforma sensores básicos em pontos de dados inteligentes, oferecendo visibilidade e controle em tempo real sem adicionar complexidade. Ao permitir diagnósticos padronizados e configuração remota, o IO-Link ajuda você a manter cenários de medição simples estáveis e previsíveis.
Benefícios da tecnologia IO-Link
Comunicação simples do equipamento: ideal para sensores (medidores e seletoras) e atuadores para aplicações compactas (por exemplo, medição de temperatura, pressão, vazão ou nível).
Custo-benefício: opção econômica para aplicações simples que exigem diversos equipamentos de campo.
Facilidade de integração: simples de configurar e integrar aos sistemas de automação existentes sem extensas reconfigurações.
Diagnóstico e parametrização: configuração, diagnóstico e monitoramento remotos reduzem a intervenção manual, minimizam o tempo de inatividade e facilitam a manutenção preventiva.
Antecipe-se aos problemas: acesse dados e diagnósticos de dispositivos em tempo real para detectar irregularidades antes que se tornem problemas, promovendo uma cultura de manutenção proativa.
Simples e segmentado: o IO-Link mantém a conectividade simples e localizada, facilitando a criação de segmentação por zonas que reduz o risco.
Processo de enchimento de frascos na produção de bebidas.
Exemplo de aplicação: Indústria de alimentos e bebidas
Redução da complexidade em aplicações de enchimento
Acelere o tempo de lançamento no mercado e otimize os fluxos de trabalho de produção, utilizando a comunicação padronizada do IO-Link. Garanta a conformidade com as regulamentações de segurança e qualidade alimentar por intermédio do acesso contínuo a toda a documentação e certificação relevantes por meio de equipamentos habilitados para IO-Link.
Gerenciamento de ativos consistente por meio da identificação e parametrização automática de equipamentos do IO-Link para uma verdadeira funcionalidade plug-and-produce.
Integração simplificada e comissionamento rápido graças ao pacote de suporte à integração de IO-Link oferecido pela Endress+Hauser.
Processo de distribuição de água em uma fábrica biofarmacêutica.
Exemplo de aplicação: life science
Controle de parâmetros críticos na purificação e distribuição de água
A água farmacêutica é um recurso essencial na fabricação de medicamentos, exigindo rigoroso controle de qualidade e conformidade regulatória. A instrumentação habilitada para IO-Link assegura monitoramento e controle contínuos de parâmetros críticos do processo em todo o sistema de água – desde o tratamento e purificação até a distribuição e ponto de uso. Nosso portfólio compatível com IO-Link suporta aquisição de dados em tempo real e integração perfeita, independentemente do tamanho da fábrica.
Operações padronizadas e simplificadas com uma gama escalável de instrumentos de processo e controle de qualidade compatíveis com IO-Link.
Totalmente em conformidade com as diretrizes ASME BPE, ISPE e farmacopeias globais.
Integração digital simplificada por meio do pacote de suporte à integração de IO-Link da Endress+Hauser, Ethernet industrial e conectividade pronta para nuvem.
Estratégias preditivas de calibração baseadas em dados que reduzem o tempo de inatividade e otimizam os intervalos de manutenção.
Aproveite ao máximo o IO-Link no seu setor industrial
A tecnologia IO-Link já é muito popular no campo da automação de fábrica. Saiba mais sobre casos de uso específicos da indústria de processos, que são igualmente relevantes para clientes OEM e seus usuários finais, em nossos artigos técnicos.
Indústria de alimentos e bebidas
Neste artigo técnico, explicamos como você pode usar o IO-Link em suas aplicações da indústria de alimentos e bebidas, como pasteurização, fabricação de cerveja ou embalagem.
Neste artigo técnico, explicamos como você pode usar o IO-Link em suas aplicações de água ou efluentes, como limpeza de efluentes ou produção de água potável.
Por que escolher a tecnologia IO-Link da Endress+Hauser?
A escolha da tecnologia IO-Link da Endress+Hauser garante que você obtenha qualidade excepcional e superior dos equipamentos para automação de processos, um nível de excelência raramente encontrado na classe de equipamentos IO-Link. Nossa tecnologia possui um alto nível de interoperabilidade com IO-Link masters de terceiros e software de configuração, graças à implementação aprofundada da mais recente especificação de perfil de sensor inteligente. Além disso, oferecemos a integração de outros componentes do sistema localmente, mediante solicitação. Ao escolher a Endress+Hauser, você se beneficia de uma ampla gama de serviços durante todo o ciclo de vida de seus equipamentos, com o mesmo suporte de alta qualidade fornecido para nossos produtos premium. Nossos equipamentos também oferecem integração rápida e fácil aos principais sistemas de controle de processos, com uma biblioteca completa de blocos de função para o Siemens TIA Portal e uma abrangente biblioteca de instruções complementares para Rockwell Plant PAx. Mais sobre a integração para Siemens e Rockwell Automation aqui.
A combinação de equipamentos IO-Link da Endress+Hauser para pontos de medição simples com instrumentos da Endress+Hauser baseados em Ethernet para pontos de medição críticos na automação de processos fornece uma base excelente para obter o máximo benefício da digitalização.
A Endress+Hauser selecionou cuidadosamente um portfólio de equipamentos IO-Link e PROFINET, EtherNet/IP para atender da melhor forma.
Aprimoramento do IO-Link com protocolos avançados
Embora o IO-Link se destaque em oferecer comunicação digital eficiente e bidirecional para equipamentos de campo, é importante reconhecer que ele é otimizado para cenários de medição mais simples e automação fabril, em que sensores discretos e uma taxa básica de transmissão de dados são suficientes. No entanto, para aplicações de elevada largura de banda, em tempo real ou complexas, o IO-Link sozinho pode não atender a todos os requisitos e deve ser integrado a outros protocolos. Essa abordagem híbrida possibilita que os fabricantes aproveitem a simplicidade e o custo-benefício do IO-Link para sensores básicos, ao mesmo tempo em que utilizam protocolos mais avançados para equipamentos e sistemas de controle complexos.
Situações típicas:
Principais estratégias de integração:
Quer saber mais?
Nossos consultores podem responder a todas as suas perguntas.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .