Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Como obter o máximo da tecnologia IO-Link na automação de processos

Casos de uso do IO-Link no setor de água e efluentes

Casos de uso do IO-Link no setor de água e efluentes

O IO-Link é uma tecnologia de comunicação confiável, econômica e direta, especialmente adequada para aplicações básicas de controle. No entanto, devido às limitações técnicas inerentes, como largura de banda restrita, topologia ponto a ponto e escalabilidade limitada, o IO-Link não é aplicável universalmente em todos os casos de uso. Especialmente no contexto de automação de processos de água e efluentes, é essencial avaliar cuidadosamente quando o uso de equipamentos IO-Link adiciona valor e quando o IO-Link não é recomendado para ser usado como tecnologia independente. Isso é particularmente importante ao planejar estratégias de digitalização seguras para o futuro, o que muitas vezes exige maior flexibilidade, maior produtividade de dados e recursos em tempo real. Este artigo técnico descreve uma visão geral ampla de quando o IO-Link se destaca no setor de água e efluentes, quando deixa a desejar e como pode ser integrado a sistemas mais complexos usando tecnologias complementares.

Notas finais

Mais informações sobre o IO-Link