Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Foto do medidor de concentração Teqwave I para análise de líquidos precisa em tempo real em recipientes

Teqwave I – Medidor de concentração ultrassônico

Medidor de inserção inteligente e flexível – individualmente para seu processo

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Medium temperature range

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Process temperature

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Max. process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Wetted materials

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti), others on request

Campo de aplicação

O medidor de inserção Teqwave I foi desenvolvido para análise de líquidos precisa e em tempo real em recipientes e grandes tubos. Dedicado à medição de concentração in situ, o Teqwave monitora diversos parâmetros de medição ao mesmo tempo, reduzindo assim as despesas operacionais. Tenha total compatibilidade entre o transmissor Teqwave e suas necessidades de produção: você pode definir e ampliar sua faixa de aplicação com flexibilidade.

  • O guia de onda acústico mede com precisão e confiança, mesmo as menores mudanças são detectadas

  • Medição de concentração contínua de líquidos em recipientes ou grandes tubos.

Propriedades do equipamento

  • Comprimento de inclusão: 180 mm (7 pol.) ou 500 mm (20 pol.)

  • Preciso e independente do perfil de vazão

  • Em conformidade com a indústria, fácil instalação por trilho DIN

  • Tela TFT touchscreen colorida de 3,5" ou indicação por LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Benefícios

  • Fácil e eficiente – análise de líquidos in situ em tempo real

  • Total transparência – monitoramento constante da qualidade do produto sem amostragem

  • A mais alta segurança do processo – medição confiável devido ao sensor robusto livre de manutenção

  • Redução de custos– menos pontos de medição devido à medição multivariável

  • Uso customizado – conceito de aplicação inovador, dispensável para tarefas de medição variáveis

  • Controle de processo simplificado – operação intuitiva e visualização clara de status

  • Backup de dados local – armazenamento de dados integrado para valores medidos até 7,5 anos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products