Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

HART - comprovado para automação de processos

Obtenha mais de seus equipamentos HART nos adotando como seu parceiro de projeto.

O HART é um padrão industrial com uma gigantesca base instalada em todo o mundo. Ele é uma tecnologia “inteligente”, ou seja, suporta a transmissão simultânea de um sinal analógico de 4 a 20 mA e da comunicação digital pelo mesmo par de fios.
Em quase todas as aplicações, o sinal HART é usado apenas para parametrização. Com as ferramentas apropriadas, no entanto, o HART coloca ao seu alcance o monitoramento contínuo de equipamentos, informações de processos multivariáveis e diagnósticos em tempo real para equipamentos novos e antigos.

Seus benefícios HART

HART © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Explore o potencial do HART conosco como seu parceiro:

  • Mais de 20 anos de experiência com uma tecnologia comprovada

  • Ampla linha de instrumentos de medição HART

  • Diagnósticos avançados e equipamentos multivariáveis inteligentes

  • Comissionamento e gerenciamento de equipamentos simples

  • Integração simples aos sistemas de controle

  • Hardware auxiliar e dispositivo portátil

  • Suporte e serviços em todo o mundo

Integração de equipamentos

Há três maneiras básicas de integrar as medições fornecidas pelos equipamentos HART em um sistema de controle:

  • Conexão ponto a ponto do sinal de 4 a 20 mA

  • Conexão por meio de uma E/S remota ou multiplexador HART a um sistema de barramento hierárquico, por ex., PROFIBUS

  • Em raras ocasiões, a conexão de um barramento multidrop HART a uma placa de E/S HART

Somente nos dois últimos casos as informações completas do equipamento estão disponíveis para o sistema de controle.

Operação e gerenciamento de equipamentos

Informações sobre o equipamento HART (parâmetros, status, etc.) podem ser acessadas por:

  • Um quadro FDT, por ex. FieldCare, que requer um assim chamado DTM para cada tipo de equipamento

  • Uma ferramenta de operação DD/EDD, como o equipamento portátil Field Xpert SFX350/SFX370, a Asset Management Solution (AMS) e o Process Device Manager (PDM)

Nós oferecemos DTMs, DDs e EDDs para todos os nossos equipamentos HART e asseguramos que eles estejam integrados nas ferramentas acima mencionadas.

Drivers de equipamento e certificados

Os arquivos de descrição do equipamento e os certificados podem ser obtidos na área de download de cada produto.

HART – soluções para gerenciamento de equipamentos

©Endress+Hauser
Automação de processos com tecnologia HART © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Tecnologia HART
simples, eficiente, econômica e fácil de usar.

Automação de processos com tecnologia HART © Endress+Hauser

Know-how - com HART
e junto com a Endress+Hauser, você pode explorar todo o potencial do HART.

Automação de processos com tecnologia HART © Endress+Hauser

Produtos e serviços
a Endress+Hauser oferece uma ampla variedade de equipamentos HART e uma infinidade de serviços de suporte.

Sistemas de gestão de ativos industriais (por ex. o FieldCare) usam a tecnologia FDT. © Endress+Hauser

Operação do equipamento
Sistemas de gestão de ativos industriais (por ex. o FieldCare) usam a tecnologia FDT.

Sistemas de gestão de ativos industriais (por ex. o Process Device Manager - PDM da Siemens) usam a tecnologia DD/EDD. © Endress+Hauser

Operação do equipamento
Sistemas de gestão de ativos industriais (por ex. o Process Device Manager - PDM da Siemens) usam a tecnologia DD/EDD.

Sistemas de gestão de ativos industriais (por ex. o AMS - Asset Management Solution da Emerson ) usam a tecnologia DD/EDD. ©Endress+Hauser

Operação do equipamento
Sistemas de gestão de ativos industriais (por ex. o AMS - Asset Management Solution da Emerson) usam a tecnologia DD/EDD.

Endress+Hauser - Seu parceiro confiável em comunicação digital © Endress+Hauser

Um parceiro confiável
Com a parceria da Endress+Hauser, você se beneficia de mais de 25 anos de experiência em comunicação digital.
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
Downloads

    Brochura de competência sobre Tecnologia HART

    Tecnologia HART - simples, eficiente, econômica e fácil de usar.