Especificações resumidas
-
Measuring cell
+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
Campo de aplicação
O Ceraphant PTP33B é um pressostato econômico com diafragma de metal para medição e monitoramento seguros de pressão absoluta e manométrica. O pressostato com design compacto é extremamente estável e resistente a sobrecargas. O PTP33B com invólucro de aço inoxidável possui aprovação 3-A e EHEDG. A funcionalidade IO-Link permite fácil integração e parametrização do equipamento.
Pressostato para monitoramento de pressões absolutas e manométricas em gases, vapores, líquidos e poeiras.
Conexões de processo: conexões sanitárias, roscas
Temperatura de processo: -10 a +100 °C (+14 a +212 °F), +135 °C (275 °F) por no máx. 1h
Pressão de processo: 400 mbar a +40 bar (6 a +600 psi)
Precisão: até ±0,3%
Benefícios
Componentes eletrônicos de comutação integrados para monitoramento e controle de processos descentralizados e econômicos
Verificação da função e informações no local graças aos LEDs e display digital
Transdutor de pressão compacto para aplicações sanitárias
Adequado para limpeza CIP/SIP
Pequenas conexões de processo higiênicas de instalação embutida com certificação 3-A e EHEDG
O IO-Link reduz custos e complexidade devido à fácil configuração e integração flexível em todos os sistemas de fieldbus.
Vídeos
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Versão em português - 09/2025
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA01270PPT_0925-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Versão em português - 09/2025
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01246PPT_1025-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01246PPT_1025-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA01270PPT_0925-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01911PPT_0525-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 30/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
30/09/2020
Tamanho do arquivo:
800.3 KB
Nome do arquivo:
KA01404PPT_0220.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202511/04/2023Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
332.5 KB
Nome do arquivo:
KA01623PPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202528/03/202401/05/202303/10/2022Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
330.9 KB
Nome do arquivo:
KA01626PPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Resumo das instruções de operação
Pressostato para medição e monitoramento seguro da pressão absoluta e
manométricaEN PT 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
18/05/2018
Tamanho do arquivo:
633.1 KB
Nome do arquivo:
KA01163PPT_0618.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN PT 20/06/2016Idioma:
Inglês
Versão:
20/06/2016
Tamanho do arquivo:
927.3 KB
Nome do arquivo:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN PT 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Idioma:
Inglês
Versão:
07/02/2018
Tamanho do arquivo:
919.2 KB
Nome do arquivo:
ZE01018PEN_0418.pdf
-