Portfólio Ethernet-APL
A Ethernet está pronta para a indústria de processos: a Ethernet-APL garante um comprimento de cabo elevado, uma instalação fácil e proteção contra explosão. Isso possibilita a comunicação em alta velocidade em campo.
Este produto não está disponível nesta região.
Por favor, entre em contato com seu parceiro de vendas Endress+Hauser para quaisquer dúvidas adicionais.
Cerabar PMP63B is a modern pressure transmitter for hydrostatic level, as well as absolute and gauge pressure measurement in liquids and gases. It offers two sensor options: The metallic measuring cell with Contite Technology provides exceptional protection against moisture and condensate, making it ideal for cold process conditions. The alternate option features a diaphragm seal equipped with the proven TempC Membrane, which significantly reduces the influence of temperature fluctuations.
Thanks to its robust and hygienic design, Cerabar PMP63B is ideal for applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries, such as:
Hydrostatic level measurement in cold process and storage tanks
Pressure monitoring of process piping during product transfer, such as milk or pharmaceutical products
Hydrostatic level and head pressure measurement in pressurized tanks for upstream cell culture and fermentation processes
Clean steam pipe pressure monitoring during SIP processes
High measurement reliability and operational safety thanks to TempC Membrane or sensor with advanced condensation resistance (Contite Technology)
Flexible system integration via PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA and HART
Easy commissioning with guided setup sequences on device display, via web server or SmartBlue app
Device verification and process monitoring possible with Heartbeat Technology
Developed according to IEC 61508 for use in SIL2/3 safety applications and certified with international explosion protection
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
Medição de pressão do processo
4-20mA analógica, HART,
PROFINET por Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
2.6 MB |
|
Nome do arquivo: |
TI01838PPT_0325-00.pdf |
Medição de pressão do processo
PROFINET por Ethernet-APL
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
2.7 MB |
|
Nome do arquivo: |
BA02556PPT_0325-00.pdf |
Medição de pressão do processo
4-20mA HART
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
2.3 MB |
|
Nome do arquivo: |
BA02555PPT_0325-00.pdf |
Medição de pressão do processo
4 a 20 mA analógica
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
2 MB |
|
Nome do arquivo: |
BA02554PPT_0325-00.pdf |
Medição de pressão do processo
PROFIBUS PA
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
2.2 MB |
|
Nome do arquivo: |
BA02557PPT_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.2 MB |
|
Nome do arquivo: |
GP01256PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.1 MB |
|
Nome do arquivo: |
GP01248PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.2 MB |
|
Nome do arquivo: |
GP01258PEN_0125-00.pdf |
Medição de pressão do processo
4-20mA HART
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
959.1 KB |
|
Nome do arquivo: |
KA01784PPT_0325-00.pdf |
Medição de pressão do processo
PROFINET por Ethernet-APL
| EN | PT | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
18/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
1 MB |
|
Nome do arquivo: |
KA01783PPT_0325-00.pdf |