Nossos produtos para comunicação simples, rápida e digital
A Ethernet-APL amplia os recursos da Ethernet convencional para atender aos altos requisitos da indústria de processos, por exemplo, longos comprimentos de cabo, fácil instalação e design à prova de explosão. Ela permite a comunicação de alta velocidade e a fonte de alimentação por meio de um cabo de 2 fios e, portanto, é adequada para equipamentos em nível de campo, como sensores de medição. A Endress+Hauser oferece uma variedade de medidores adequados para Ethernet-APL.
A Endress+Hauser oferece equipamentos de medição prontos para Ethernet-APL.
O que é Ethernet-APL? Uma rápida explicação
Diversos tipos de topologias podem ser configurados com a Ethernet-APL.
A Endress+Hauser oferece equipamentos de medição prontos para Ethernet-APL.
O que é Ethernet-APL? Uma rápida explicação
Diversos tipos de topologias podem ser configurados com a Ethernet-APL.
Benefícios
PROFINET PA Profile 4, Redundância S2 do sistema, Reconfiguração dinâmica
Servidor de rede integrado que fornece acesso remoto para parametrização, localização de falhas e outras funções (por ex. relatórios)
Integração do sistema de última geração por meio de pacotes FDI
Interfaces homem-máquina habilitadas para touchscreen no servidor de rede e gestão de ativos, driver do equipamento para comunicação cíclica (por ex. GSD para PROFINET) armazenado no equipamento Parametrização guiada para operação simples
A Ethernet-APL é uma nova camada física para Ethernet, desenvolvida para atender aos requisitos da indústria de processos. Qualquer tipo de protocolo Ethernet industrial ou aplicação Ethernet padrão pode ser combinado com o Ethernet-APL. A Endress+Hauser lançou os instrumentos PROFINET como os primeiros equipamentos prontos para Ethernet-APL. Outros protocolos virão a seguir.
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .